208 V 系统的规格
输入规格 (208 V)
旁路规格 (208 V)
输出规格 (208 V)
电池规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
所有数值均基于 40 节电池配置。
建议的线缆规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
1/0 AWG。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 2;零线铜排为 4;G 铜排为 5。
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
铜
UPS 额定值 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
输入 (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
输入 EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
零线 (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
建议的上游保护 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
对于并机系统,瞬时超控
(Ii) 设置值不得高于 800
A。将标签 885-92557 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
![]() |
---|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
建议的 UL 螺栓和线耳规格
注意 |
---|
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
铜
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 红色 P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 蓝色 P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 棕色 P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 粉色 P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 黑色 P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 橙色 P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 紫色 P54 |