990-91138A-012

Caractéristiques de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée (GVSBPIT25, GVSBPIT50, GVSBPIT75)

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tension d'entrée (V) 480/600
Connexions d'entrée 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Courant d'entrée nominal (A) 13/10 19/15 26/20 32/26 38/31 51/41 64/51 82/67 100/81
Courant d'entrée maximal (A) 15/12 23/16 31/25 38/31 46/37 61/49 77/61 95/75 115/92
Connexions de sortie 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
Tension de sortie (V) 208
Courant de sortie nominal (A) 28 42 56 69 83 111 139 167 208
Fréquence (Hz) 60
Courant nominal d'interruption du disjoncteur (kA) 100 à 240 V (pour UIB, MBB, UOB)
Fonctionnement continu limité à une charge maximale de 110 %.

Paramètres de déclenchement pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée

NOTE: Ir, tr et li doivent être paramétrés pendant l'installation. Définissez les paramètres du disjoncteur par puissance nominale du système (en kW), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous modifiez les paramètres et en utilisez d'autres que ceux indiqués, l'opération de surcharge de 125 % et de 150 % sera modifiée et cela affectera les performances du système.
Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Paramètre Ir Paramètre Tr à 6 Ir Paramètre Ir Paramètre Tr à 6 Ir Paramètre li (x In)
UIB/MBB/UOB UIB MBB/UOB UIB/MBB/UOB
10 kW HJF36150CU31X 50 0.5 50 0.5 1.5
15 kW HJF36150CU31X 60 0.5 50 4 1.5
20 kW HJF36150CU31X 80 0.5 70 4 1.5
25 kW HJF36150CU31X 100 0.5 80 4 1.5
30 kW JJF36250CU31X 110 4 100 4 1.5
40 kW JJF36250CU31X 150 4 150 4 1.5
50 kW JJF36250CU31X 200 0.5 175 2 1.5
60 kW JJF36250CU31X 250 4 225 1 2
75 kW JJF36250CU31X 250 4 250 2 2

Protection en amont recommandée pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée

Pour une entrée de 480 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Paramètre Ir Paramètre Tr à 6 Ir Paramètre li (x In)
10 kW HJL36060U31X 15 4 6
15 kW HJL36060U31X 25 4 6
20 kW HJL36060U31X 30 4 6
25 kW HJL36060U31X 35 4 6
30 kW HJL36060U31X 45 4 12
40 kW HJL36060U31X 60 4 12
50 kW HJL36100U31X 70 4 8
60 kW JJL36250CU31X 100 0.5 2
75 kW JJL36250CU31X 100 0.5 2

Pour une entrée de 600 V

Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Paramètre Ir Paramètre Tr à 6 Ir Paramètre li (x In)
10 kW HJL36060U31X 15 1 6
15 kW HJL36060U31X 20 4 6
20 kW HJL36060U31X 25 4 6
25 kW HJL36060U31X 30 4 6
30 kW HJL36060U31X 35 8 12
40 kW HJL36060U31X 45 8 12
50 kW HJL36060U31X 60 4 12
60 kW JJL36250CU31X 100 0.5 2
75 kW JJL36250CU31X 100 0.5 2

Sections de câble recommandées pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions et les cosses de câble doivent être prises en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Phases d'entrée (AWG/kcmil) 8 8 8 8 4 4 4 3 1
PE d'entrée (AWG/kcmil) 10 10 10 10 10 8 8 6 6
Phases de sortie (AWG/kcmil) 8 8 4 4 3 1 2/0 3/0 4/0
PE de sortie (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 4 4
Neutre (AWG/kcmil)* 8 4 2 1 1/0 3/0 2 x 1 2 x 1/0 2 x 3/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 1/0 4/0 2 x 1
PE CC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminium

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Phases d'entrée (AWG/kcmil) 6 6 6 6 2 2 2 1  
PE d'entrée (AWG/kcmil) 8 8 8 8 8 6 6 4
Phases de sortie (AWG/kcmil) 6 6 3 2 1 3/0 4/0 2 x 1
PE de sortie (AWG/kcmil) 8 8 6 6 6 4 4 2
Neutre (AWG/kcmil)* 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1 2 x 2/0 2 x 3/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 2/0 2/0  
PE CC (AWG/kcmil) 8 8 6 6 4 4 4
NOTE: Les câbles CC sont uniquement raccordés dans l'armoire de bypass de maintenance dans les systèmes avec entrée des câbles par le haut. Dans les systèmes d'entrée de câble inférieurs, les câbles CC sont directement raccordés à l'ASI.
NOTE: Les sections de câble CC indiquées ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques dans la documentation de la solution de batterie pour les sections de câbles CC.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?