Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1: 2017,
edición 2.0: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
- Parte 1: Requisitos de seguridad UL 1778 quinta edición |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos CA de baja tensión |
| Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M1 |
| Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015): Pre-aprobado OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5 |
| Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Categoría de sobretensión | Este SAI es conforme
con OVCII. Si el SAI se instala en un entorno con una categoría de OVC superior a II, deberá instalarse un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) aguas arriba del SAI para reducir la categoría de sobretensión a OVCII. |
| Clase de protección | I |
| Grado de contaminación | 2 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021, 3.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo.
Cumplimiento sísmico regional
Certificado disponible a petición.
| País/Región | ID de código | Grado de peligrosidad en el suelo | Grado de peligrosidad en el techo |
|---|---|---|---|
| Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zona 4 | Zona 4 |
| Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
| Canadá* | 2020 NBCC | Sa = 2 | Sa = 1,46 |
| Chile | NCh 433.Of1996 | Zona 3 | Zona 2 |
| China | GB 50011-2010 (2016) | αMáx. = 1,4 | αMáx. = 1,2 |
| Europa | Eurocódigo 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
| India | IS 1893 (Parte 1): 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
| Japón | Ley de normas de construcción | Zona A | Zona A |
| Nueva Zelanda | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
| Perú | N.T.E. - E.030 | Zona 4 | Zona 4 |
| Rusia | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
| Taiwán | Código de diseño sísmico CPA 2011 | SSD = 0,8 | SSD = 0,8 |
| ESTADOS UNIDOS* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2 | SDS = 1,47 |