Especificaciones
Especificaciones del SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y baterías internas
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 2 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Fases de entrada/salida | 2 AWG |
EGC de entrada/salida | 2 AWG |
Neutro | 2 AWG |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable
Dimensión de los cables | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
2 AWG | M8 x 25 | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marrón P33 |
Protección aguas arriba recomendada
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Potencia nominal del SAI | 20 kW |
---|---|
Tipo de disyuntor | HDL36125 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías. |
Humedad relativa | De 0 a 95 % sin condensación | De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud | Diseñado para altitud de funcionamiento
de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies). Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies): Hasta 1000 m (3300 pies): 1000 Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975 Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950 Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925 Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900 |
|
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad | 57 dBA a 70 % de carga, 65 dBA a 100 % de carga | |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Disipación del calor en BTU/h
20 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería |
---|---|---|
Carga del 25 % | <3000 | 1405 |
Carga del 50 % | <3000 | 1836 |
Carga del 75 % | <3000 | 2267 |
Carga del 100 % | <3000 | 2697 |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
Potencia nominal del SAI | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y tres baterías internas |
902 (1989) |
2082 (81,96) |
755 (29,72) |
1010 (39,76) |
Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares
Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVSBTHULL | 33 (73) | 180 (7.08) | 150 (5.90) | 800 (31.49) |
Peso y dimensiones del SAI
Potencia nominal del SAI | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y tres baterías internas |
877 (1933) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Espacio libre
NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo respecto
al flujo de aire. Consulte los códigos de seguridad y las normas
locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
|
NOTA: Estas dimensiones de espacio libre se publican solo para
instalación y mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad
y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su
región.
|