Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de compresión
de cable con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cobre
Dimensión de los cables | Tamaño de perno | Tipo de terminal de cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ND |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Rojo P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Azul P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Marrón P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Verde P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Negro P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Naranja P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |