990-91318D-006

Disipación del calor en BTU/h

SAI de 480 V

Funcionamiento normal

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

913

1441

1705

1865

Carga del 50 %

1282

1995

2394

2754

Carga del 75 %

1692

2581

3175

3883

Carga del 100 %

2198

3175

4086

5210

Modo ECO

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

515

596

636

704

Carga del 50 %

597

745

802

926

Carga del 75 %

664

845

1015

1121

Carga del 100 %

752

1015

1184

1402

eConversion

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

615

967

996

1018

Carga del 50 %

678

1054

1147

1206

Carga del 75 %

752

1198

1316

1383

Carga del 100 %

831

1316

1434

1625

Funcionamiento con batería

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

1188

2514

2592

2690

Carga del 50 %

1554

2809

3109

3491

Carga del 75 %

2043

3290

3956

4808

Carga del 100 %

2655

3956

5133

6641

SAI de 208 V

10 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

616

730

707

498

515

496

Carga del 50 %

983

1095

1050

590

566

571

Carga del 75 %

1484

1613

1510

670

659

640

Carga del 100 %

2132

2286

2112

753

746

725

10 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

508

520

510

1021

891

990

Carga del 50 %

588

569

577

1228

1147

1164

Carga del 75 %

667

656

648

1562

1482

1448

Carga del 100 %

757

743

725

2024

1897

1840

15 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

1148

1073

1110

614

615

599

Carga del 50 %

1687

1593

1562

726

723

706

Carga del 75 %

2381

2237

2178

892

888

872

Carga del 100 %

3209

2955

2853

1045

1039

970

15 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

702

710

699

1727

1777

1762

Carga del 50 %

813

802

805

2016

2004

1939

Carga del 75 %

924

911

929

2403

2343

2226

Carga del 100 %

1072

1050

1031

2887

2792

2624

20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

1338

1218

1232

635

651

663

Carga del 50 %

2143

1989

1924

822

795

771

Carga del 75 %

3209

2955

2853

1045

1039

970

Carga del 100 %

4596

4116

3995

1286

1244

1187

20 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

735

733

744

1812

1840

1809

Carga del 50 %

868

882

891

2263

2218

2118

Carga del 75 %

1072

1050

1031

2887

2792

2624

Carga del 100 %

1282

1253

1221

3686

3564

3327

25 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

1495

1400

1405

675

689

681

Carga del 50 %

2636

2476

2387

942

933

902

Carga del 75 %

4222

3799

3673

1226

1186

1133

Carga del 100 %

6322

5894

5406

1564

1502

1422

25 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

725

769

755

1908

1916

1868

Carga del 50 %

968

972

956

2553

2481

2346

Carga del 75 %

1231

1200

1169

3470

3353

3133

Carga del 100 %

1530

1487

1526

4658

4533

4227

Disipación del calor para armario de derivación de mantenimiento con transformador en BTU/h

  Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida
Referencia comercial GVSBPIT25B GVSBPOT50B
Carga del 100 % 2700 5300
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?