990-91318C-006

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI de 20-50 kW 480 V con un módulo de alimentación N+1*

250 (551)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 60-100 kW 480 V sin bancos de baterías preinstalados*

250 (551)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 60 kW 480 V con tres bancos de baterías

690 (1521)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 80-100 kW 480 V con tres bancos de baterías

705 (1554)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 10-25 kW 208 V con un módulo de alimentación N+1*

250 (551)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 30-50 kW 208 V sin bancos de baterías preinstalados*

250 (551)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 30 kW 208 V con tres bancos de baterías

690 (1521)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

SAI de 40-50 kW 208 V con tres bancos de baterías

705 (1554)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

NOTA: Los modelos de SAI señalados con un asterisco (*) en la tabla anterior se envían sin módulos de alimentación instalados de fábrica en el SAI y dos módulos de alimentación se envían por separado. Los bancos de baterías no están incluidos. Deben comprarse por separado.

Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVPM20KD 48 (106) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)
GVPM50KD 62 (137) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)

Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBTHU 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
GVSBTHULL 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?