990-91318D-006

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)

SAI de 20 kW 480 V con un banco de baterías

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 30-50 kW 480 V con dos bancos de baterías

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 10 kW 208 V con un banco de baterías

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 15-25 kW 208 V con dos bancos de baterías

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs). Un banco de baterías consta de cuatro módulos de baterías.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?