990-91318G-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Modo eCOnversion

  • Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular

  • Módulos de baterías internas

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo por capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia

  • Con entrada de cables por la parte posterior

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Pantalla LCD táctil

  • Sustitución del módulo de alimentación en cualquier modo de operación (en caliente)*

  • Modo ECO

Opciones de hardware

Consulte Pesos y dimensiones de las opciones.

NOTA: Es posible que todas las opciones de hardware enumeradas aquí no estén disponibles en todas las regiones.

Módulo de alimentación

  • Módulo de alimentación de 50 kW 480 V/25 kW 208 V (GVPM50KD)

  • Módulo de alimentación de 20 kW 480 V/10 kW 208 V (GVPM20KD)

Armario de baterías modulares

Armario de baterías modulares con disyuntor de batería.

  • Armario de baterías modulares para hasta seis bancos de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC6)

  • Armario de baterías modulares para hasta nueve bancos de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC9)

Armario de derivación de mantenimiento

Armario de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitarios.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 10-40 kW 208 V, 20-80 kW 480 V (GVSBPSU80G)

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario de 208 V.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 10-25 kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de entrada (GVSBPIT25B)

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario de 480 V.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 20-50 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de salida (GVSBPOT50B)

Panel de derivación de mantenimiento

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitarios.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-30 kW 208 V, 20-60 kW 480 V (GVSBPSU60G-WP)

Panel de alarma remota

  • Panel de alarma remota (GVSOPT036)

Kits de instalación opcionales

  • Kit antisísmico para SAI (GVSOPT002)

  • Kit para configuración en paralelo para SAI (GVSOPT006)

  • Kit de cambio del módulo en caliente en modo de operación para el SAI (GVSOPT039)

Tarjeta de administración de red opcional

  • Tarjeta de administración de red LCES2 con sensores Modbus, Ethernet y AUX (AP9644)

Filtro de polvo

  • Kit de filtro de polvo (GVSOPT001)

Módulos de baterías

Módulos de baterías inteligentes de alta capacidad de 9 Ah. Este tipo de módulo de baterías se suministra para modelos de SAI con bancos de baterías preinstalados.

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de alta capacidad de 9 Ah (GVSBTHU)

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes modulares de alta capacidad de 9 Ah (GVSBTH4)

Módulos de batería inteligentes de alta capacidad y larga duración de 9 Ah. Para este tipo de módulo de baterías, seleccione un modelo de SAI sin bancos de baterías preinstalados.

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de alta capacidad y larga duración de 9 Ah (GVSBTHULL)

  • SAI Galaxy VS con banco de baterías inteligentes modulares de alta capacidad y larga duración de 9 Ah (GVSBTH4LL)

NOTA: Utilice siempre el mismo tipo de módulo de baterías en el sistema SAI. No mezcle diferentes tipos de módulos de baterías.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?