990-91318G-006

Especificaciones

Especificaciones del SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y baterías internas

El SAI incluye un transformador de aislamiento de entrada de 480 V de entrada y 400 V de salida. El SAI está diseñado para una carga continua de 20 kW (el transformador se dimensiona a 20 kW) y soporta picos de carga de corta duración de hasta 80 kW. El SAI protege equipos médicos (por ejemplo, rayos X y escáneres) u otros equipos con picos de carga de corta duración también.
Entrada 480 V Conexiones 3 hilos (L1, L2, L3, G)
Rango de tensión de entrada (V) 432-528
Frecuencia (Hz) 60
Corriente de entrada nominal (A) 29
Corriente de entrada máxima (A) 34
Limitación de corriente de entrada (A) 80
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <6 % a plena carga
Factor de potencia de entrada 0,99 % a plena carga
Protección Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Clasificación máxima de cortocircuito 20 kA RMS
Rampa de corriente de entrada Programable y adaptable de 1 a 40 segundos
Salida 400 V Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N, G)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica ± 1 %
Carga asimétrica ± 3 %
Capacidad de sobrecarga Carga de 20 kW: continua en funcionamiento normal y con batería
NOTA: Las capacidades de sobrecarga por encima de 20 kW se dan con la conmutación de la carga entre 100 milisegundos en ON y 200 milisegundos en OFF.

Carga de 30 kW: 120 minutos en funcionamiento normal
Carga de 40 kW: 60 minutos en funcionamiento normal
Carga de 50 kW: 45 minutos en funcionamiento normal
Carga de 60 kW: 30 minutos en funcionamiento normal
Carga de 70 kW: 20 minutos en funcionamiento normal
Carga de 80 kW: 5 minutos en funcionamiento normal
Respuesta de carga dinámica ± 5 %
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 29
Frecuencia de salida (Hz) 60 Hz sincronizado con derivación – 60 Hz ± 0,1 % funcionamiento libre
Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado
Batería 400 V Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW) 16
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4
Tensión nominal de batería (VDC) 480
Tensión de flotación nominal (VDC) 545
Tensión máxima de carga rápida (VDC) 572
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 384
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 43
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 54
Corriente de rizado <5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Clasificación máxima de cortocircuito 10 kA

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 2 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Fases de entrada/salida 2 AWG
EGC de entrada/salida 2 AWG
Neutro 2 AWG

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
2 AWG M8 x 25 LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrón P33

Protección aguas arriba recomendada

ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 125 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Potencia nominal del SAI 20 kW
Tipo de disyuntor HDL36125

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías.

Humedad relativa De 0 a 95 % sin condensación De 10 a 80 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900
 
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad 57 dBA a 70 % de carga, 65 dBA a 100 % de carga
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Disipación del calor en BTU/h

20 kW Funcionamiento normal Funcionamiento con batería
Carga del 25 % <3000 1405
Carga del 50 % <3000 1836
Carga del 75 % <3000 2267
Carga del 100 % <3000 2697

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y tres baterías internas

902 (1989)

2082 (81,96)

755 (29,72)

1010 (39,76)

Peso y dimensiones con embalaje de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBTHULL 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)

Peso y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI de 20 kW con transformador de aislamiento de entrada y tres baterías internas

877 (1933)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).

Espacio libre

Espacio libre de ventilación requerido

Espacio libre de instalación y mantenimiento recomendado

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo respecto al flujo de aire. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: Estas dimensiones de espacio libre se publican solo para instalación y mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?