990-91318G-006

Pesos y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Pesos y dimensiones de transporte del armario de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU80G 125 (275.58) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)
GVSBP100T 210 (462.97) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU80G 110 (242.51) 1485 (58.46) 318 (12.52) 850 (33.46)
GVSBP100T 195 (429.9)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Peso y dimensiones con embalaje del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPIT25B 425 (936.97) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT50B 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT100T 725 (1598.35) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Peso y dimensiones del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPIT25B 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50B 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100T 710 (1565.28)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in) *
GVSBPSU60G-WP 40 (88,18) 480 (18,89) 800 (31,49) 1200 (47,24)
GVSBPSU100G-WP 100 (220,46) 580 (22,83) 1000 (39,37) 1200 (47,24)

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU60G-WP 28 (61,73) 650 (25,59) 600 (23,62) 220 (8,66)
GVSBPSU100G-WP 84 (185,19) 1000 (39,37) 850 (33,46) 280 (11,02)

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC6 175 (385,8) 1664 (65,51) 635 (25) 990 (38,97)
GVSMODBC9 206 (454,15) 2082 (81,96) 755 (29,72) 1010 (39,76)
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin las cadenas de baterías instalado.

Pesos y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).

Peso y dimensiones con embalaje de la caja del interruptor de salida

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSOPT037 19 (42) 763 (30.03) 440 (17.32) 366 (14.40)

Peso y dimensiones de la caja del interruptor de salida

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSOPT037 14 (31) 600 (23.62) 300 (11.81) 160 (6.29)

Pesos y dimensiones de transporte del panel de alarma remota

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSOPT036 19 (42) 581 (22.87) 468 (18.42) 366 (14.40)

Pesos y dimensiones del panel de alarma remota

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSOPT036 14 (31) 400 (15.74) 300 (11.81) 178 (7.00)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?