990–5456B–037

跳闸设置

跳闸设置 GVXBBB630AH

跳闸设置 GVXBBB1000AH

  500 kW 625 kW 750 kW
电池组数 断路器额定电流 (A) Ir 设置 断路器额定电流 (A) Ir 设置 断路器额定电流 (A) Ir 设置
1
2 1000 0.7 1000 0.9 1000 1
3 600 0.8 600 1 1000 0.7
4 600 0.7 600 0.8 600 0.9
5 600 0.7 600 0.7 600 0.7
6 600 0.7 600 0.7 600 0.7
7 600 0.7 600 0.7 600 0.7
8 600 0.7 600 0.7 600 0.7
  1000 kW 1250 kW 1500 kW
电池组数 断路器额定电流 (A) Ir 设置 断路器额定电流 (A) Ir 设置 断路器额定电流 (A) Ir 设置
1
2
3 1000 1
4 1000 0.7 1000 0.9 1000 1
5 600 1 1000 0.7 1000 0.9
6 600 0.8 600 1 1000 0.7
7 600 0.7 600 0.9 600 1
8 600 0.7 600 0.8 600 0.9
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?