Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле
- Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
- Проложите кабели от реле через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом.
- Подключите оборудование к входным контактам или выходным реле.
Обзор входных контактов и выходных реле
Входные контакты
Подключайте к входным контактам только цепи класса 2/SELV (БСНН).
Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.
Переключатель SW5500 на 0P6548 используется для выбора между внутренним источником питания безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) для входов и внешней подачей питания*. Если выбрано внешнее питание, то подача питания должна быть подсоединена к J5530.
| Наименование | Описание | Местонахождение |
|---|---|---|
| ВХОД 1 (контакт 1) | Настраиваемые входные контакты | 0P6548 клемма J5502* |
| ВХОД 2 (контакт 2) | Настраиваемые входные контакты | 0P6548 клемма J5503* |
| ВХОД 3 (контакт 3) | Настраиваемые входные контакты | 0P6548 клемма J5504* |
| ВХОД 4 (контакт 4) | Настраиваемые входные контакты | 0P6548 клемма J5505* |
| ВХОД 5 (контакт 5) | Настраиваемые входные контакты | 0P6548 клемма J5510* |
| ВХОД 6 | Резервный вспомогательный контакт UOB | 0P6548 клемма J5509* |
| ВХОД 7 | Трансформаторный температурный выключатель | 0P6548 клемма J5508* |
| ВХОД 8 | Внешний соединительный контакт | 0P6548 клемма J5507* |
| ВХОД 9 | Вход принудительной внешней синхронизации | 0P6548 клемма J5506* |
| ВХОД 10 | Запрошенная внешняя синхронизация | 0P6548 клемма J5511* |
| ВХОД 11 | Использование статического байпаса в режиме ожидания | 0P6548 клемма J5512* |
| ВХОД 14 | MegaTie | 0P6552 клемма J9027* |
Выходные реле
Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 5 А).
| Наименование | Описание | Местонахождение |
|---|---|---|
| ВЫХОД 1 (реле 1) | Настраиваемые выходные реле | 0P6547 клемма J4939 |
| ВЫХОД 2 (реле 2) | Настраиваемые выходные реле | 0P6547 клемма J4940 |
| ВЫХОД 3 (реле 3) | Настраиваемые выходные реле | 0P6547 клемма J4941 |
| ВЫХОД 4 | Выход принудительной внешней синхронизации | 0P6548 клемма J5520* |
| ВЫХОД 5 | MegaTie | 0P6548 клемма J5521* |
| ВЫХОД 6 | Выход запроса внешней синхронизации | 0P6548 клемма J5522* |
| ВЫХОД 7 | ИБП в режиме ВКЛ. ИНВЕРТЕР | 0P6548 клемма J5523* |
| ВЫХОД 8 (реле 4) | Настраиваемые выходные реле | 0P6548 клемма J5524* |
| ВЫХОД 9 (реле 5) | Настраиваемые выходные реле | 0P6548 клемма J5525* |
| ВЫХОД 10 (реле 6) | Настраиваемые выходные реле | 0P6548 клемма J5528* |
| ВЫХОД 14 | Соединительный пускатель | 0P6552 клемма J9029* |