990-5809D-028

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и силовых шкафов

  1. Откройте узкую дверцу.

    Вид спереди шкафа ввода-вывода и крайнего левого силового шкафа

  2. Снимите указанную панель со шкафа ввода-вывода.
  3. Снимите три указанных панели с силовых шкафов
  4. Проложите и подсоедините два кабеля питания системы 0W11379, поставляемые в силовых шкафах.

    Вид спереди шкафа ввода-вывода и крайнего левого силового шкафа

    1. Подключите сигнальный кабель 0W11379 из X0002 в крайнем левом силовом шкафу к X0001 в шкафу ввода-вывода.
    2. Подключите сигнальный кабель 0W11379 из X0002 во втором силовом шкафу к X0001 в крайнем левом силовом шкафу.
  5. Откройте широкую дверцу шкафа ввода-вывода.
  6. Снимите панель кабельного желоба.

    Шкаф ввода-вывода: вид спереди

  7. Снимите панель платы связи.
  8. Подключите сигнальные кабели в силовых шкафах:
    Примечание: Минимальный радиус закругления составляет 50 мм.

    Шкаф ввода-вывода и два силовых шкафа - вид спереди

    1. Подключите 0W11378 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 1.
    2. Подключите 0W11384 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 2.
    3. Подключите 0W11385 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 3 (если доступно).
    4. Подключите 0W12213 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 4 (если доступно).
    5. Подключите 0W98928 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 5 (если доступно).
  9. Проложите сигнальные кабели в шкаф ввода-вывода, как показано на иллюстрации.
  10. Снимите и утилизируйте пластиковую панель под клеммами.

    Шкаф ввода-вывода: вид спереди

  11. Проложите сигнальные кабели, как показано на иллюстрациях, и закрепите предоставленными кабельными стяжками.
  12. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно, подключите сигнальные кабели в шкафу ввода-вывода и закрепите предоставленными кабельными стяжками:
    Примечание: Минимальный радиус закругления составляет 50 мм.
    1. Подключите 0W11378 к J1100 на 640–6502.
    2. Подключите 0W11384 к J1101 на 640–6502.
    3. Подключите 0W11385 к J1102 на 640–6502.
    4. Подключите 0W12213 к J1103 на 640–6502.
    5. Подключите 0W98928 к J1104 на 640–6502.
  13. Установите на место крышку платы связи.

    Шкаф ввода-вывода: вид спереди

  14. Установите на место панель кабельного желоба.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?