990–5809D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας

  1. Ανοίξτε τη στενή θύρα.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας στο πιο αριστερό σημείο

  2. Αφαιρέστε την πλάκα που υποδεικνύεται από το ερμάριο I/O.
  3. Αφαιρέστε τις τρεις πλάκες που υποδεικνύονται από τα ερμάρια τροφοδοσίας.
  4. Δρομολογήστε και συνδέστε τα δύο καλώδια τροφοδοσίας συστήματος 0W11379 που αποστέλλονται με τα ερμάρια τροφοδοσίας.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας στο πιο αριστερό σημείο

    1. Συνδέστε το καλώδιο σήματος 0W11379 από το X0002 στο ερμάριο τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο αριστερό σημείο με το X0001 στο ερμάριο I/O.
    2. Συνδέστε το καλώδιο σήματος 0W11379 από το X0002 στο δεύτερο ερμάριο τροφοδοσίας με το X0001 στο ερμάριο τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο αριστερό σημείο.
  5. Ανοίξτε την ευρεία θύρα στο ερμάριο I/O.
  6. Αφαιρέστε την πλάκα μπροστά από το κανάλι καλωδίων.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  7. Αφαιρέστε την πλάκα μπροστά από τον πίνακα επικοινωνίας.
  8. Σύνδεση των καλωδίων σήματος στα ερμάρια τροφοδοσίας:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγιστο εύρος κάμψης είναι 50 mm.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O και των δύο ερμαρίων τροφοδοσίας

    1. Συνδέστε το 0W11378 στο 640–6515 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 1.
    2. Συνδέστε το 0W11384 στο 640–6515 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 2.
    3. Συνδέστε το 0W11385 στο 640–6515 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 3, εφόσον διατίθεται.
    4. Συνδέστε το 0W12213 στο 640–6515 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 4, εφόσον διατίθεται.
    5. Συνδέστε το 0W98928 στο 640–6515 J1005 στο ερμάριο τροφοδοσίας 5, εφόσον διατίθεται.
  9. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος στο ερμάριο I/O όπως υποδεικνύεται.
  10. Αφαιρέστε και απορρίψτε την πλαστική πλάκα που βρίσκεται κάτω από τους πόλους.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  11. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και ασφαλίστε με τους καλωδιοδέτες που παρέχονται.
  12. Ανοίξτε τη θύρα για να διασφαλίσετε ότι τα καλώδια δεν θα είναι πολύ σφικτά, συνδέστε τα καλώδια σήματος στο ερμάριο I/O και ασφαλίστε με τους καλωδιοδέτες που παρέχονται:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγιστο εύρος κάμψης είναι 50 mm.
    1. Συνδέστε το 0W11378 στο 640–6502 J1100.
    2. Συνδέστε το 0W11384 στο 640–6502 J1101.
    3. Συνδέστε το 0W11385 στο 640–6502 J1102.
    4. Συνδέστε το 0W12213 στο 640–6502 J1103.
    5. Συνδέστε το 0W98928 στο 640–6502 J1104.
  13. Επανατοποθετήστε την πλάκα μπροστά από τον πίνακα επικοινωνίας.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  14. Επανατοποθετήστε την πλάκα μπροστά από το κανάλι καλωδίων.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;