Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: UL
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 de NEC 2014, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (THHN) para terminación a 75 °C
-
No puede haber más de 3 conductores portadores de corriente en cada conducto
-
Temperatura ambiente máxima de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Disyuntores dimensionados al 100 %
-
Condiciones de funcionamiento nominal
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, utilice conductores paralelos adicionales o de mayores dimensiones de conformidad con los factores de corrección de la norma NEC. El tamaño máximo de conductor permitido es de 600 kcmil.
Las dimensiones de los conductores de conexión a tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC “Dimensiones mínimas del conductor del equipo para conexión a tierra del equipo”.
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para asegurar una correcta distribución de la carga
en funcionamiento de derivación en un sistema en paralelo, se
aplican las siguientes recomendaciones:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1500 kW
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de cobre
Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Rojo P45 |
2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Naranja P50 |
3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Morado P54 |
250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Blanco P66 |
300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Rojo P71 |
400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Marrón P87 |
500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Negro P106 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de aluminio
Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Olive P54 |
3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Ruby P60 |
250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Red P71 |
300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blue P76 |
400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Green P94 |
500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Pink P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Black P106 |