990-6264H-022

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – UL

VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een circuit met de onderstaande specificaties.
  • Alleen verbinden met een circuit dat is voorzien van een maximale overstroombeveiliging voor het takcircuit, zoals gespecificeerd in de tabellen met nominale UPS-waarden hieronder, volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.
OPMERKING: Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 van National Electrical Code 2014 (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C geleiders (THHN) voor 75 °C aansluitelementen

  • Maximaal 3 stroomvoerende geleiders in elke kabelbuis

  • Een omgevingstemperatuur van max. 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Automaten geclassificeerd op 100%

  • Nominale gebruiksomstandigheden

Als de omgevingstemperatuur van de ruimte hoger is dan 30 °C, gebruikt u grotere of aanvullende parallelle geleiders in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC. De maximaal toegestane geleiderafmeting is 600 kcmil.

De maat van geleiders voor apparatuuraarding wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122. 'Minimumgrootte van apparatuurgeleider voor aarding van de apparatuur.

OPMERKING: Houd altijd rekening met de EGC-grootte in overeenstemming met de volledige elektrische installatie.
OPMERKING: Het gebruik van aluminium geleiders kan het aantal parallelle batterijbehuizingen van lithium-ion beperken. Neem contact op met Schneider Electric voor meer informatie.
LET OP
Risico op beschadiging van apparatuur
Houd u aan de volgende aanbevelingen voor correcte belastingverdeling in de bypassmodus in een parallel systeem:
  • De bypasskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
  • De uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
  • De ingangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden in een systeem met enkele netvoeding.
  • Houd u aan de aanbevelingen voor kabelpatronen.
  • De reactantie van de voedingsrailindeling in de bypass-/ingangs- en uitgangsschakelaars moeten hetzelfde zijn voor alle UPS-eenheden.
Wanneer u de aanbevelingen hierboven niet opvolgt, kan dat tot ongelijke belastingverdeling in de bypass en overbelasting van individuele UPS-eenheden leiden.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 500 kW UPS

  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang 800 (Ir = 1,0) 2x500 / 3x400 1x1/0/1x3/0
Bypass 700 (Ir = 1,0) 2x350 / 2x500 1x1/0/1x3/0
Uitgang 700 (Ir = 1,0) 2x350 / 2x500 1x1/0/1x3/0
Batterij 1600 (Ir = 0,9) 4x500 / 5x500 1x4/0/1x350

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 625 kW UPS

  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0/1x4/0

Bypass

800 (Ir= 1,0)

2x600 / 3x400

1x1/0/1x3/0

Uitgang

800 (Ir = 1,0)

2x600 / 3x400

1x1/0/1x3/0

Batterij

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250/1x400

Aanbevolen stroomopwaartse bescherming en kabeldoorsnedes voor 750 kW UPS

  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

1200 (Ir = 1,0)

3x600 / 4x500

1x3/0/1x250

Bypass

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0/1x4/0

Uitgang

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0/1x4/0

Batterij

2500 (Ir = 0,9)

6x500 / 7x600

1x350/1x600

Aanbevolen stroomopwaartse bescherming en kabeldoorsnedes voor 800 kW UPS

  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0/1x350

Bypass 1000

3x400 / 3x600

1x2/0/1x4/0

Uitgang 1000

3x400 / 3x600

1x2/0/1x4/0

Batterij

2500 (Ir = 0,9)

6x500 / 7x600

1x350/1x600

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 1000 kW UPS

  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

1600 (Ir = 1,0)

4x600 / 5x600

1x4/0/1x350
Bypass

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0/1x350
Uitgang

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0/1x350
Batterij

3000 (Ir = 1,0)

8x500 / 9x600

1x400/1x600

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 1100 kW UPS

OPMERKING: Voor een 1250 I/O-behuizing worden bij voorkeur flexibele koperen stroomkabels met een zo klein mogelijke doorsnede gebruikt. Het aantal stroomkabels dat nodig is voor deze kW-waarde maakt het moeilijker om grote en inflexibele stroomkabels te installeren.
  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250/1x400
Bypass

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0/1x350
Uitgang

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0/1x350
Batterij

3000 (Ir = 1,0)

8x500 / 9x600

1x400/1x600

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 1250 kW UPS

OPMERKING: Voor een 1250 I/O-behuizing worden bij voorkeur flexibele koperen stroomkabels met een zo klein mogelijke doorsnede gebruikt. Het aantal stroomkabels dat nodig is voor deze kW-waarde maakt het moeilijker om grote en inflexibele stroomkabels te installeren.
  Maximale overstroombeveiliging (A) Kabeldoorsnede per fase (AWG/kcmil)
Koper/Aluminium
EGC-kabeldoorsnede (AWG/kcmil)*
Koper/Aluminium
Ingang

2000 (Ir = 1,0)

5x600 / 6x600

1x250/1x400
Bypass

1600 (Ir = 1,0)

4x600 / 5x600

1x4/0/1x350
Uitgang

1600 (Ir = 1,0)

4x600 / 5x600

1x4/0/1x350
Batterij

4000 (Ir = 0,9)

9x600 / 11x600

2x250/2x400

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor koperen geleiders

Kabeldoorsnede Diameter contactbout Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Black P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Orange P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Purple P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 White P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Red P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brown P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Black P106

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor aluminium geleiders

Kabeldoorsnede Diameter contactbout Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olijfgroen P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Robijnrood P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Rood P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blauw P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Groen P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Roze P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Zwart P106
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.