990-6264G-022

Installatiesets die bij de vermogensbehuizingen worden geleverd

Installatieset 0H-9102

OPMERKING: De onderdelen van deze installatiesets worden geleverd in de verpakking van de vermogensbehuizing.
Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Achterste verankeringsbeugel voor vermogensbehuizing 0M-818242 De achterste verankeringsbeugels vastzetten

1

M8 x 20 mm zeskanttorx met sluitring
803–8590

2

Voorste verankeringsbeugel voor de vermogensbehuizing 0M-816684 De voorste verankeringsbeugels vastzetten

1

Lange bovenste koppelbeugel 0M-821220 De behuizingen plaatsen

1

M6 x 16 mm torx-schroef met sluitring
803–0686

15

M10-moer met sluitring
803–1005

24

M10 x 35 mm zeskanttorx met sluitring
803–8587

12

Stelplaatjes van 1 mm
870-98678

10

Aardeverbindingsrail 880-99027 Bewaren voor de buitendienstvertegenwoordiger. De busbars worden geïnstalleerd door Schneider Electric tijdens de montageservice.

1

M8-moer met sluitring
803-8007

4

M8 x 35 mm zeskanttorx met sluitring
803-8588

4

Verbindingsrail 880-10146 en 880-9720 van vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (nulleider)

1

Verbindingsrail 0M-140035 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (batterij +)

1

Verbindingsrail 0M-97886 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (uitgang)

3

Verbindingsrail 0M-819336 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (batterij -)

1

Verbindingsrail 0M-97885 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (ingang)

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?