990-6264F-034

Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri - UL

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Yalnızca Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Bölüm I, C22.1 uyarınca aşağıdaki UPS değer tablolarında belirtilen maksimum şube devresi aşırı akım koruması ile sağlanan bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.
NOT: Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır (Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA 70).

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Kod 2014 (NEC) standardının 310.15 tablosunu temel almaktadır:

  • 75 °C sonlandırma için 90 °C iletkenler (THHN)

  • Her kanalda en fazla 3 akım taşıyan iletken

  • Maks. 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletkenlerin kullanımı

  • % 100 nominal kesici

  • Nominal çalışma koşulları

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük veya ek paralel iletkenleri kullanın. İzin verilen maksimum iletken boyutu 600 kcmil'dir.

Ekipman Topraklama İletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122 "Topraklama teçhizatı için minimum boyutta ekipman iletkenleri'ne uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: EGC boyutunu daima bütün elektrik tesisatına göre dikkate alın.
NOT: Alüminyum iletkenlerin kullanımı, paralel Lityum-İyon akü kabinlerinin sayısını sınırlayabilir. Daha fazla bilgi için Schneider Electric ile iletişime geçin.
DUYURU
Ekipman hasarı tehlikesi
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için aşağıdaki öneriler geçerlidir:
  • Bypass kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Giriş kabloları, tek bir şebeke sistemindeki tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Kablo oluşturma tavsiyelerine uyulmalıdır.
  • Bypass/giriş ve çıkış ana şalterindeki bara düzeninin reaktansı tüm UPS'ler için aynı olmalıdır.
Yukarıdaki tavsiyelere uyulmazsa sonuç, tek tek UPS'lerin bypass ve aşırı yüklenmesinde eşit olmayan yük paylaşımı olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

500 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş 800 (Ir = 1,0) 2x500 / 3x400 1x1/0 / 1x3/0
Bypass 700 (Ir = 1,0) 2x350 / 2x500 1x1/0 / 1x3/0
Çıkış 700 (Ir = 1,0) 2x350 / 2x500 1x1/0 / 1x3/0
Akü 1600 (Ir = 0,9) 4x500 / 5x500 1x4/0 / 1x350

625 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

Bypass

800 (Ir= 1,0)

2x600 / 3x400

1x1/0 / 1x3/0

Çıkış

800 (Ir = 1,0)

2x600 / 3x400

1x1/0 / 1x3/0

Akü

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400

750 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

1200 (Ir = 1,0)

3x600 / 4x500

1x3/0 / 1x250

Bypass

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

Çıkış

1000 (Ir = 1,0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

Akü

2500 (Ir = 0,9)

6x500 / 7x600

1x350 / 1x600

800 kW UPS için Tavsiye Edilen Akım Koruma ve Kablo Boyutları

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350

Bypass 1000

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

Çıkış 1000

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

Akü

2500 (Ir = 0,9)

6x500 / 7x600

1x350 / 1x600

1000 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Bypass

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350
Çıkış

1600 (Ir = 0,8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350
Akü

3000 (Ir = 1,0)

8x500 / 9x600

1x400 / 1x600

1100 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri

NOT: 1250 G/Ç kabini için mümkün olduğunca küçük çaplı esnek bakır güç kablolarının kullanılması tavsiye edilir. Bu kW değeri için gereken güç kablolarının sayısı, büyük ve esnek olmayan güç kablolarının kurulumunu daha zor hale getirir.
  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400
Bypass

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
Çıkış

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
Akü

3000 (Ir = 1,0)

8x500 / 9x600

1x400 / 1x600

1250 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri

NOT: 1250 G/Ç kabini için mümkün olduğunca küçük çaplı esnek bakır güç kablolarının kullanılması tavsiye edilir. Bu kW değeri için gereken güç kablolarının sayısı, büyük ve esnek olmayan güç kablolarının kurulumunu daha zor hale getirir.
  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)
Bakır / Alüminyum
EGC kablo boyutu (AWG/kcmil)*
Bakır / Alüminyum
Giriş

2000 (Ir = 1,0)

5x600 / 6x600

1x250 / 1x400
Bypass

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Çıkış

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Akü

4000 (Ir = 0,9)

9x600 / 11x600

2x250 / 2x400

Bakır Kablolar için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

Kablo Boyutu Terminal Cıvatası Çapı Kablo Pabucu Türü Sıkma Aracı Kalıp
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Siyah P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Turuncu P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Mor P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Beyaz P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Kırmızı P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Kahverengi P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pembe P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Siyah P106

Alüminyum Kablolar için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

Kablo Boyutu Terminal Cıvatası Çapı Kablo Pabucu Türü Sıkma Aracı Kalıp
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Zeytin P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Yakut P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Kırmızı P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Mavi P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Yeşil P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Pembe P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Siyah P106
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.