0000509775_01_fr

Données techniques et pièces des armoires de contrôle

Indications du panneau frontal d’indication Le panneau frontal d’indication comporte deux voyants LED pour chaque gestionnaire web à l’intérieur :
  • Alimentation (verte) : Si ce voyant est allumé, l’alimentation du gestionnaire web est OK.
  • Alarme (rouge) : Si ce voyant est allumé, une alarme est active.
Indice de protection de l’armoire IP 56
Conditions de fonctionnement Entre 0 et 60 °C avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Consommation d’énergie 30 W en fonction du nombre de gestionnaires web
Homologation Selon la référence, voir les tableaux de pièces Composants des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE) ou Pièces des armoires de contrôle (certification CE).

Composants des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE)

Numéro de pièce Nom de la pièce Gestionnaires web inclus Largeur Hauteur Profondeur Masse
950-6528 BMS CONTROL CABINET 1 406X508X223MM UL 1 406 mm
508 mm
223 mm
17 kg
950-6529 BMS CONTROL CABINET 2 406X508X223MM UL 2 406 mm
508 mm
223 mm
21 kg

Pièces des armoires de contrôle (certification CE)

Numéro de pièce Nom de la pièce Gestionnaires web inclus Largeur Hauteur Profondeur Masse
950-6518 BMS CONTROL CABINET 1 400X500X210MM 1 400 mm
500 mm
210 mm
17 kg
950-6519 BMS CONTROL CABINET 2 500X500X210MM 2 500 mm
500 mm
210 mm
21 kg
950-6530 BMS CONTROL CABINET 3 500X500X210MM 3 500 mm
500 mm
210 mm
23 kg
950-6531 BMS CONTROL CABINET 4 600X760X210MM 4 600 mm
760 mm
210 mm
39 kg
950-6532 BMS CONTROL CABINET 5 760X760X210MM 5 760 mm
760 mm
210 mm
49 kg
950-6533 BMS CONTROL CABINET 6 760X760X210MM 6 760 mm
760 mm
210 mm
56 kg
950-6534 BMS CONTROL CABINET 7 1000X800X210MM
Should be 223MM?
7 1000 mm
800 mm
223 mm
66 kg
950-6535 BMS CONTROL CABINET 8 1000X800X210MM
Should be 223MM?
8 1000 mm
800 mm
223 mm
67 kg
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?