Données techniques et pièces du module
![]() |
Dimensions (L × L × H) | 56 × 79 × 22 mm |
Indice de protection | IP 42 | |
Conditions de fonctionnement | Entre 0 et 60 °C avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation) | |
Consommation de courant de la batterie | Fonctionnement normal :
|
|
Précision de mesure |
|
|
Mesure de la résolution |
|
|
Types de batterie | Batteries plomb, NiCad, NiMH ou lithium | |
Fixation | Velcro si montage direct sur la batterie ; si vous utilisez un capteur de batterie externe, peut être monté sur des rails DIN avec un clip supplémentaire, voir Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe. | |
Certifications | UL, CSA et CE |
Pièces du module
Numéro de pièce | Nom de la pièce | Type BACS | Plage de tension | Plage de résistance | Puissance d’égalisation | Taille de la batterie |
---|---|---|---|---|---|---|
950-6500 | BMS MODULE 2V 7-5000AH 1.25-3.2V | C40 | 1,25-3,2 V | 0,02-6 mΩ | 0,9 A (à 2,27 V) | 2 V DC, 7-9000 Ah |
950-6501 | BMS MODULE 4VDC 7-900AH 2.4-5.0V | C41 | 2,4-5,0 V | 0,5-30 mΩ | 0,3 A | 4 V DC, 7-900 Ah |
950-6502 | BMS MODULE 6VDC 7-900AH 4.8-8.0V | C30 | 4,8-8,0 V | 0,5-60 mΩ | 0,3 A | 6 V DC, 7-900 Ah |
950-6503 | BMS MODULE 12VDC 7-600AH 9.7-17V | C20 | 9,7-17 V | 0,5-60 mΩ | 0,15 A | 12 V DC, 7-600 Ah |
950-6504 | BMS MODULE 16VDC 7-600AH 9.7-21V | C23 | 9,7-21 V | 0,5-60 mΩ | 0,12 A | 16 V DC, 7-600 Ah |
Modules complémentaires
Ces pièces peuvent être ajoutées à un module. Ces pièces seront alors déjà installées dans le module.
Module complémentaire de capteur de température externe
Numéro de pièce | Nom de la pièce | Description | Longueur de câble |
---|---|---|---|
950-6514 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 23CM | Pour tout type de module BACS. Le capteur est connecté au-dessus de la batterie. | 23 cm |
950-6515 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 90CM | Pour tout type de module BACS. Le capteur est connecté au-dessus de la batterie. | 90 cm |
950-6516 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 23CM WITH FASTON | Pour tout type de module BACS. Le capteur est connecté à une borne de la batterie par le biais d’une cosse Faston. | 23 cm |
950-6517 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 90CM WITH FASTON | Pour tout type de module BACS. Le capteur est connecté à une borne de la batterie par le biais d’une cosse Faston. | 90 cm |
Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe
Numéro de pièce | Nom de la pièce | Description |
---|---|---|
950-6540 | BMS BACS MOUNT CLIP INCL. INSTALLATION | Un module avec un capteur de température externe peut être monté sur un rail DIN 35 × 7,5 mm (TS35) avec ce clip supplémentaire. |