0000509775_01_fr

Données techniques et pièces du capteur de courant

Ports 2 ports RJ10 pour le bus BACS et 2 ports RJ12 pour une connexion alternative au gestionnaire de capteurs. Un seul jeu de ports doit être utilisé.
Mesures de tension CA (ondulation)
  • Plage : 0,1 – 5 V eff. (série)
  • Solution : 0,1 V
  • Précision : 10 %
  • Fréq. max. : 200 Hz (sans atténuation)
Dimensions (L × L × H) 110 × 82 × 125 mm
Fixation Le boîtier peut être monté sur un rail DIN 35 × 7,5 mm (rail TS35)
Certifications CE

Pièces du capteur de courant

Numéro de pièce Nom de la pièce Diamètre intérieur Description
950-6509 BACS DC CURRENT SENSOR 50ADC D_21MM 21 mm Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 50 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m.
950-6510 BACS DC CURRENT SENSOR 200ADC D_40MM 40 mm Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 200 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m.
950-6511 BACS DC CURRENT SENSOR 400ADC D_40MM 40 mm Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 400 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m.
950-6512 BACS DC CURRENT SENSOR 1000ADC D_40MM 40 mm Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 1000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m.
950-6513 BACS DC CURRENT SENSOR 2000ADC D_40MM 40 mm Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 2000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?