Menu de configuration pour iEM3100 / iEM3110 / iEM3115 / iEM3300 / iEM3310
|
Section |
Paramètre |
Options |
Description |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Réglez la date courante selon le format indiqué. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Utilisez le format 24 heures pour régler l’heure. |
|
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Réglez les impulsions par kWh pour la sortie à impulsions. |
|
Pulse Width |
|
Réglez la largeur d’impulsion (temps ON). |
|
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Sélectionnez le mode de contrôle du tarif :
|
|
Contrast |
Contrast |
1…9 |
Augmentez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur. |
|
Password |
Password |
0…9999 |
Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration et réinitialisations de l’appareil. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre. |