DOCA0005IT-14

Menu di configurazione per iEM3100 /iEM3110 /iEM3115 /iEM3300 /iEM3310

 

A

iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

B

iEM3110 / iEM3310

 

C

iEM3115

     

Sezione

Parametro

Opzioni

Descrizione

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.

Date
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Date

DD-MMM-YYYY

Impostare la data attuale usando il formato indicato.

Time
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Time

hh:mm

Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.

Pulse Output
(iEM3110 / iEM3310 )

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 100
  • 200
  • 1000
  • 1
  • 10
  • 20

Impostare gli impulsi per KWh per l’uscita a impulsi.

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

Impostare l'ampiezza degli impulsi (ora di accensione).

Multi Tariffs
(iEM3115 )

Control Mode

  • Disable
  • by Digital Input
  • by Internal Clock

Selezionare la modalità di controllo della tariffa:

  • Disable: la funzione multi-tariffa è disabilitata.

  • by Digital Input: l'ingresso digitale è associato alla funzione multi-tariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.

  • by Internal Clock: l'orologio del dispositivo controlla la tariffa attiva. Se si imposta la funzione Control Mode come regolato dall'orologio Interno, è necessario configurare anche l'orario. Impostare l'ora all'inizio di ciascuna tariffa usando il formato 24 ore (00:00 alle 23:59). L'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.

Contrast

Contrast

1-9

Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.

Password
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Password

0-9999

Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni.

Reset Config

Reset Config

Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?