DOCA0005PT-14

Menu de configuração para iEM3100 / iEM3110 / iEM3115 / iEM3300 / iEM3310

 

A

iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

B

iEM3110 / iEM3310

 

C

iEM3115

     

Seção

Parâmetro

Opções

Descrição

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

Selecione o tipo de sistema de energia ao qual o medidor está conectado.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hz.

Date
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Date

DD-MMM-YYYY

Configure a data atual usando o formato especificado.

Time
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Time

hh:mm

Use o formato de 24 horas para definir a hora.

Pulse Output
(iEM3110 / iEM3310 )

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 100
  • 200
  • 1.000
  • 1
  • 10
  • 20

Configure os pulsos por kWh para a saída do pulso.

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

Configure a largura do pulso (tempo LIGADO).

Multi Tariffs
(iEM3115 )

Control Mode

  • Disable
  • by Digital Input
  • by Internal Clock

Selecione o modo de controle de tarifa:

  • Disable: a função Multitarifa está desativada.

  • by Digital Input: a entrada digital está associada à função Multitarifa. Um sinal para a entrada digital altera a tarifa ativa.

  • by Internal Clock: o relógio do dispositivo controla a tarifa ativa. Se você definir o modo de controle para por relógio interno, também deverá configurar a programação. Defina a hora de início de cada período tarifário usando o formato de relógio de 24 horas (00:00 a 23:59). A hora de início da próxima tarifa é a hora de fim da tarifa atual. Por exemplo, o início de T2 é igual ao final de T1.

Contrast

Contrast

1 – 9

Aumente ou diminua o valor para aumentar ou diminuir o contraste da tela.

Password
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Password

0 – 9999

Define a senha para acessar as telas de configuração do medidor e reinicializa.

Reset Config

Reset Config

As configurações são reinicializadas de acordo com os padrões, exceto a Senha. O medidor é reinicializado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?