DOCA0005DE-14

Konfigurationsmenü für iEM3100 / iEM3110 / iEM3115 / iEM3300 / iEM3310

 

A

iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

B

iEM3110 / iEM3310

 

C

iEM3115

     

Abschnitt

Parameter

Optionen

Beschreibung

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus.

Date
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Date

DD-MMM-YYYY

Stellen Sie das aktuelle Datum im angegebenen Format ein.

Time
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Time

hh:mm

Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.

Pulse Output
(iEM3110 / iEM3310 )

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 100
  • 200
  • 1000
  • 1
  • 10
  • 20

Stellen Sie die Impulse pro kWh für den Impulsausgang ein.

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

Stellen Sie die Impulsdauer (Einschaltdauer) ein.

Multi Tariffs
(iEM3115 )

Control Mode

  • Disable
  • by Digital Input
  • by Internal Clock

Wählen Sie den Tarif-Steuerungsmodus aus:

  • Disable: Die Mehrfachtariffunktion ist deaktiviert.

  • by Digital Input: Der Digitaleingang ist mit der Mehrfachtariffunktion verknüpft. Durch ein Signal am Digitaleingang wird der aktive Tarif geändert.

  • by Internal Clock: Die Geräteuhr steuert den aktiven Tarif. Wenn Sie den „Control Mode“ auf „by Internal Clock“ einstellen, müssen Sie auch den Zeitplan konfigurieren. Stellen Sie den Beginn jeder Tarifperiode im 24-Stunden-Format ein (00:00 bis 23:59). Die Startzeit des nächsten Tarifs ist identisch mit der Endzeit des aktuellen Tarifs. So ist z. B. der Beginn von T2 gleich dem Ende von T1.

Contrast

Contrast

1–9

Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern.

Password
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Password

0–9999

Damit wird das Kennwort für den Zugriff auf die Konfigurationsbildschirme und Rücksetzungen des Messgeräts festgelegt.

Reset Config

Reset Config

Die Einstellungen werden mit Ausnahme des Kennworts auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das Messgerät wird neu gestartet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?