测量仪信息
|
对象 ID |
单位 |
默认 COV |
对象名称/描述 |
|---|---|---|---|
|
44 |
秒 |
10 |
AI44 - 测量仪运行时间 自测量仪上次通电以来的时间(以秒为单位) |
|
45 |
— |
1 |
AI45 - 相数 1、3 |
|
46 |
— |
1 |
AI46 - 导线数 2、3、4 |
|
47 |
— |
1 |
AI47 - 电力系统类型
|
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 - 额定频率 50、60 |
|
49 |
— |
1 |
AI49 - VT 数 0 – 10 |
|
50 |
V |
1 |
AI50 - VT 一次电压 |
|
51 |
V |
1 |
AI51 - VT 二次电压 |
|
52 |
— |
1 |
AI52 - CT 数 1、2、3 |
|
53 |
A |
1 |
AI53 - CT 一次电压 |
|
54 |
A |
1 |
AI54 - CT 二次电压 |
|
55 |
— |
1 |
AI55 - VT 连接类型
|