EIO0000004349_00

Plattenauschnittmaße

Öffnen Sie ein Montageloch in der Platte gemäß Plattenauschnittmaße.

Typenname
A B C
HMIFP6600TM (12 Zoll)
301,5 mm (+1/-0 mm)
(11,87 in [+0,04/-0 in])
227,5 mm (+1/-0 mm)
(8,96 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
HMIFP6700TM (15 Zoll)
383,5 mm (+1/-0 mm)
(15,1 in [+0,04/-0 in])
282,5 mm (+1/-0 mm)
(11,12 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
HMIFP6500WC (10 Zoll breit)
255 mm (+1/-0 mm)
(10,04 in [+0,04/-0 in])
185 mm (+1/-0 mm)
(7,28 in [+0,04/-0 in])
1,6...3 mm (0,06...0,12 in)
HMIFP6600WC (12 Zoll breit)
295 mm (+1/-0 mm)
(11,61 in [+0,04/-0 in])
217 mm (+1/-0 mm)
(8,54 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
HMIFP6700WC (15 Zoll breit)
394 mm (+1/-0 mm)
(15,51 in [+0,04/-0 in])
250 mm (+1/-0 mm)
(9,84 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
HMIFP6800WC (19 Zoll breit)
449,5 mm (+1/-0 mm)
(17,7 in [+0,04/-0 in])
279,5 mm (+1/-0 mm)
(11,0 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
HMIFP6900WC (22 Zoll breit)
518,5 mm (+1/-0 mm)
(20,41 in [+0,04/-0 in])
316,5 mm (+1/-0 mm)
(12,46 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.