EIO0000004349_00

Kenndaten der Anzeige

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 12,1 " 15 "
Auflösung 1.024 x 768 Pixel (XGA)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 10,1 " 12,1 " 15,6 "
Auflösung 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 1.366 x 768 Pixel (FWXGA)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 18,5 " 21,5 "
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.