Panel Cut Dimensions
Based on the panel cut dimensions, open a mount hole on the panel.
Model Name | ||
---|---|---|
A | B | C |
HMIFP6600TM (12-inch) | ||
301.5 mm (+1/-0 mm) (11.87 in [+0.04/-0 in]) |
227.5 mm (+1/-0 mm) (8.96 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
HMIFP6700TM (15-inch) | ||
383.5 mm (+1/-0
mm) (15.1 in [+0.04/-0 in]) |
282.5 mm (+1/-0 mm) (11.12 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
HMIFP6500WC (10-inch Wide) | ||
255 mm (+1/-0 mm) (10.04 in [+0.04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7.28 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...3 mm (0.06...0.12 in) |
HMIFP6600WC (12-inch Wide) | ||
295 mm (+1/-0 mm) (11.61 in [+0.04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8.54 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
HMIFP6700WC (15-inch Wide) | ||
394 mm (+1/-0
mm) (15.51 in [+0.04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9.84 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
HMIFP6800WC (19-inch Wide) | ||
449.5 mm (+1/-0 mm) (17.7 in [+0.04/-0 in]) |
279.5 mm
(+1/-0 mm) (11.0 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |
HMIFP6900WC (22-inch Wide) | ||
518.5 mm (+1/-0 mm) (20.41 in [+0.04/-0 in]) |
316.5 mm (+1/-0 mm) (12.46 in [+0.04/-0 in]) |
1.6...5 mm (0.06...0.2 in) |