EIO0000004349_00

Zubehör

In diesem Abschnitt werden optionale Produkte vorgestellt, die mit diesem Produkt verwendet werden können.
HINWEIS: Informationen über Host-Steuerung und Anschlusskabel erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Produktname

Produktnummer

Beschreibung

USB-Schnittstelle (Typ B)

USB-Kabel (5 m)

HMIYCABUSB51  

DVI-D-Eingangsschnittstelle

DP-DVI-Kabel (5 m)*1

HMIYFPCBDPDV5M

DP-DVI-Kabel zum Empfangen des Bildsignals vom aktiven Host (5 m)

DP-DVI-Kabel (3 m)

HMIYCABDPDVI31

DP-DVI-Kabel zum Empfangen des Bildsignals vom aktiven Host (3 m)

DP-DVI-Adapter

HMIYADDPDVI11

Der DP-DVI-Adapter kann DP in DVI-D (Socket) aktiv konvertieren.

Weitere

Bildschirmschutzfolie

12 Zoll

HMIZG66

Schmutzabweisende Einwegfolie für den Bildschirm (5 Folien/Satz)

15 Zoll

MPCYK50SPSKIT

Blendschutz

10 Zoll breit

HMIZCAG5W1

Reflexions- und schmutzabweisende Einwegfolie für Bildschirm (5 Folien/Satz)

12 Zoll breit

HMIZCAG6W1

15 Zoll breit

HMIZCAG7W1

19 Zoll breit

HMIZCAG8W1

22 Zoll breit

HMIZCAG9W1

Plattenausschnittsadapter*2

12 Zoll breit

HMIZPAT6W1

Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (12 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular Panel (12 Zoll breit).

15 Zoll breit

HMIZPAT7W1

Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (15 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular/S-Panel (15 Zoll breit).

19 Zoll breit

HMIZPAT8W1

Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (19 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular/S-Panel (19 Zoll breit).

22 Zoll breit

HMIZPAT9W1

Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (22 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular Panel (22 Zoll breit).

* 1 Dies ist ein passives Kabel. Der Host-PC muss DP ++ (Display Port Dual-Modus) unterstützen.

*2 Der zulässige Bereich für die Plattendicke richtet sich nach dem Plattenausschnittsadapter. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zum Plattenausschnittsadapter.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.