Interfaz de comandos
La interfaz de comandos le permite configurar la central de medida mediante el envío de comandos específicos a través del protocolo Modbus. Consulte la lista de registros Modbus en línea para familiarizarse con los comandos, los resultados y los tipos de datos correspondientes a la central de medida.
![]() |
---|
Funcionamiento
imprevisto
No utilice
este dispositivo para funciones de control críticas o para la
protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Bloque de comandos | Interfaz de comandos protegida | Interfaz de comandos no protegida | |
Número de registro | Número de registro | ||
A |
Comando |
5000 |
5250 |
B |
Semáforo |
5001 |
5251 (ignorado) |
C |
Parámetros |
5002-5124 |
5252-5374 |
Resultados de medición | Número de registro | Número de registro | |
D |
Estado |
5125 |
5375 |
E |
Resultado |
5126 |
5376 |
F |
Datos |
5127-5249 |
5377-5499 |
-
A: En el registro de comandos, introduzca un comando de la central de medida.
-
B: En el registro de semáforo, al utilizar la interfaz de comandos protegida, introduzca el semáforo que se le ha proporcionado (consulte la sección “Uso de la interfaz de comandos protegida”). El registro de semáforo no puede utilizarse con la interfaz de comandos no protegida.
-
C: En el registro de parámetros, introduzca todos los parámetros del comando de la central de medida.
-
D: El registro de estado muestra 0 cuando la central de medida recibe un comando. Una vez que se ha completado el comando, el registro de estado muestra el mismo valor que el registro de comando.
-
E: El registro de resultado indica si el comando se ejecutó correctamente y, de no ser así, qué error se produjo.
F: El registro de datos muestra los parámetros ejecutados de un comando correcto y los parámetros no válidos según el tipo de datos de un comando incorrecto.
En las secciones siguientes se describen las dos interfaces de comandos disponibles: protegida y no protegida.