Barra de carga analógica
-
Indicación exclusiva del porcentaje de carga total con respecto a una escala completa a través de los 12 indicadores LED que hay en la parte derecha de la pantalla.
-
Un gráfico de barras que indica un 10 % de carga por cada indicador LED.
-
La barra de carga ayuda a determinar la carga total. Para calcular la carga total, cuente el número de LED iluminados y multiplíquelos por 10.
Porcentaje de carga e indicación del gráfico de barras
Porcentaje de carga | Visualización del gráfico de barras |
---|---|
Menos del 10 % | No se ilumina ningún indicador LED. |
Entre el 10 % y el 40 % | Se iluminan los LED ámbar. |
Entre el 50% y el 80% | Se iluminan los LED verdes para indicar que la carga es aceptable y que no debería aumentar más. |
Por encima del 80 % | Se iluminan los LED rojos para indicar que la carga supera el límite autorizado y es peligrosa. |
Indicadores
Kilo, mega y negativo
Escalado del separador decimal
Escalado de giga (M+K), mega (M), kilo (K) y separador decimal - RMS, intensidad, tensión y energía
Lectura de valor rms | Indicador |
---|---|
Menos de 0,001 | K y M apagados; se visualiza 0.000. |
Menos de 9999 | K y M apagados |
Por encima de 9999 | K encendido y M apagado |
Por encima de 9999 K | M encendido y K apagado |
Por encima de 9999 M | Giga (indicadores K + M encendidos) |
Hasta 9999 G | Giga |
Por encima de 9999 G | La pantalla muestra Hi. |
Las lecturas de valor eficaz (rms) tienen cuatro dígitos. Las lecturas de energía tienen ocho dígitos (5+3), incluidos tres dígitos fraccionarios. El número máximo que admite la central de medida es de 9,999 G para valores eficaces (rms) y de 99,999.999 G para valores de energía.
Las lecturas de energía de la central de medida se desbordan cuando la energía Suministrada (Compañía eléctrica), Suministrada (Fuente alternativa) o Total (Compañía eléctrica + Fuente alternativa) alcance 99,999.999 G. Ello dependerá de las relaciones de TP (TT) y TI que se hayan programado en la central de medida.
Escalado de giga (M+K), mega (M), kilo (K) y separador decimal - Potencia
Lectura de valor rms | Indicador |
---|---|
Menos de 0,001 | K y M apagados; se visualiza 0.000. |
Menos de 9999 | K encendido y M apagado |
Por encima de 9999 | K apagado y M encendido |
Por encima de 9999 K | M encendido y K apagado |
Por encima de 9999 M | Giga (indicadores K + M encendidos) |
Hasta 9999 G | Giga |
Por encima de 9999 G | La pantalla muestra Hi. |
Las lecturas de valor eficaz (rms) tienen cuatro dígitos.