QGH1336304-05

Configuración de las comunicaciones

Tras cablear los puertos de comunicaciones serie de la central de medida, podrá configurarlos de modo que pueda conectarse con esta de forma remota y utilizar un software de configuración de dispositivos, como ION Setup, para configurarla.

La pantalla de configuración le permite configurar el puerto de comunicaciones RS-485 de la central de medida de forma que pueda utilizar un software para acceder a sus datos o configurarla desde una ubicación remota.

Para activar las comunicaciones en la pantalla de configuración, siga estos pasos:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Set.
  4. Pulse OK.
  5. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  6. Pulse OK.
  7. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Comm (comunicaciones).
  8. Pulse OK.
  9. Pulse la tecla Abajo para seleccionar ON en la lista.
  10. Pulse OK.
  11. Pulse la tecla Izquierda.
  12. Seleccione Yes (pulse la tecla OK) para guardar la configuración.

Parámetros de comunicaciones RS-485

Parámetro Valores Descripción
Unit ID De 1 a 247 Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única.
Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400 Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
Parity (Paridad) Even Odd None Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. La paridad se mide en número de bits de parada.
NOTA: Los parámetros de comunicación muestran ON/OFF/Retrofit (RTFT). Retrofit le da la opción de configurar modelos de datos anteriores para que el dispositivo pueda comunicarse con modelos más recientes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?