Utilizar un convertidor de comunicaciones serie para configurar RS-485
- Configure los ajustes del convertidor de comunicaciones serie para que sea compatible con los ajustes de comunicaciones predeterminados de la central de medida.
- Conecte el puerto RS-485 de la central de medida al convertidor de comunicaciones serie.
- Conecte el convertidor de comunicaciones al ordenador.
- Inicie ION Setup en modo Network (Red).
- Añada un sitio serie y establezca las propiedades:
-
Comm link (Enlace de comunicaciones) = Serial (Serie).
-
Comm port (Puerto de comunicaciones) = Seleccione a qué puerto serie (o USB) va a conectarse el convertidor de comunicaciones.
-
Baud rate (Velocidad en baudios) = 19200.
-
Format (Formato) = Seleccione un formato con paridad Even (Par).
-
- Añada una central de medida al sitio y establezca
las propiedades:
-
Type (Tipo) = Nombre del dispositivo
-
Unit ID (ID de unidad) = 1
-
- Utilice la pantalla de configuración para modificar los parámetros de configuración de la central de medida.
- Utilice la pantalla de configuración RS-485 Base Comm (Comunicaciones básicas RS-485) para modificar los parámetros de comunicación serie de la central de medida.
- Haga clic en Send (Enviar) para guardar los cambios realizados en la central de medida. Deberá volver a configurar ION Setup para que los ajustes coincidan y volver a establecer las comunicaciones con su central de medida.
- Salga de ION Setup.
Configuración del puerto RS-485
Parámetro | Valores | Descripción |
---|---|---|
Protocol | Modbus RTU |
Seleccione el formato de comunicaciones utilizado para la transmisión de datos. El protocolo deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. ION Setup no es compatible con los protocolos ASCII 8, ASCII 7 ni JBus. |
Address (Dirección) | De 1 a 247 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud rate (Velocidad en baudios) | 4800, 9600, 19200, 38400 | Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
Parity (Paridad) | Even (Par), Odd (Impar) o None (Ninguna) | Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |