NHA2778903-12

直接连接电压限值

如果电力系统的线间电压或相电压未超过测量仪的直接连接最大电压限值,则您可以将测量仪的电压输入直接连接到电力系统的相电压线。

测量仪的电压测量输入由制造商规定,最高为 277 V L‑N/480 V L‑L。但是,直接连接允许的最大电压可能较低,这取决于当地电气法规与规定。根据安装类别 II III,测量仪电压测量输入不得超过 277 V L-N / 480 V L-L(CAT III)和 347 V L-N / 600 V L-L(CAT II)。

如果您的系统电压大于指定的直接连接最大电压,则必须使用 VT(电压互感器)来降低电压。

电力系统说明 测量仪设置 符号 直连最大值 (UL / IEC) VT 编号(如果需要)
显示(测量仪) 显示(通讯) 安装类别 III 安装类别 II
单相两线相电压 1PH2W LN 1PH 2Wire L-N ≤ 277 V L-N ≤ 347 V L-N 1 个电压互感器
单相两线线电压 1PH2W LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 600 V L-L 1 个电压互感器
单相 3 线线对线,带零线 1PH3W LL With N 1PH 3Wire L-L with N ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 3 线无接地三角形 3PH3W Dlt Ungnd 3PH 3Wire Ungrounded Delta 480 V L-L 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 3 线角接地三角形 3PH3W Dlt Crnr Gnd 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 240 V L-L 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 3 线无接地星形 3PH3W Wye Ungnd 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 3 线接地星形 3PH3W Wye Gnd 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 3 线阻抗接地星形 3PH3W Wye Res Gnd 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 277 V L-N/480 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 2 个电压互感器
3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp 3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 个电压互感器
3 相 4 线中心抽头式三角形 3PH4W Dlt Ctr Tp 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 个电压互感器
3 相 4 线无接地星形 3PH4W Wye Ungnd 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 个电压互感器或 2 个电压互感器
3 相 4 线接地星形 3PH4W Wye Gnd 3PH 4Wire Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 个电压互感器或 2 个电压互感器
3 相 4 线阻抗接地星形 3PH4W Wye Res Gnd 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 个电压互感器或 2 个电压互感器
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?