功能汇总
| 参数 | PM2210 | PM2220 | PM2230 |
|---|---|---|---|
| Wh 精度等级 |
等级 1 |
等级 1 |
等级 0.5S |
| VARh 精度等级 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| 每个周期的采样率 | 64 | 64 | 64 |
电流:
|
ü | ü | ü |
电压:
|
ü | ü | ü |
功率因数
|
真实功率因数 |
真实功率因数 位移功率因数 |
真实功率因数 位移功率因数 |
| 频率 | ü | ü | ü |
功率:
|
ü | ü | ü |
| 3 相不平衡 | 电流 |
电流 电压 |
电流 电压 |
|
需量参数 (kW、kVA、kVAR、I)
|
ü (无时标) |
ü | ü |
|
电能:kWh、kVAh、kVARh(4 象限) - 每相*和总计
|
已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R) 净值 (D+R) |
已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R) 净值 (D+R) 上次清除(旧)* |
已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R) 净值 (D+R) 上次清除(旧)* |
THD、thd:
|
ü | ü | ü |
| 单个谐波 | — | 高达第 15 个单个谐波 | 高达第 31 个单个谐波 |
含有时标的最小值/最大值
|
— | ü | ü |
| 通讯 | POP | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU |
| 可扩展模拟 IO 模块(1 输入和 1 输出) | — | — | ü |
| 可扩展模拟 IO 模块(2 输入和 2 输出) | — | — | ü |
| 可扩展数字 IO 模块(2 输入和 2 输出) | — | — | ü |
|
可扩展继电器输出模块(2 个数字输入和 2 个继电器输出) |
— | — | ü |
数据记录
|
— | — | ü |
| 改型
用于配置旧通讯数据型号。 |
— | ü | ü |
| 快照 | — | ü | ü |
| 复费率 | — | — | ü |
|
自动复位* |
— | ü | ü |