NHA2778903-12

规格

本节中包含的规格可能不经通知而更改。

有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。

机械特性

IP 保护等级(IEC 60529-1)

前显示屏:IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65)

测量仪壳体:IP30

面板最大厚度 最大值为 6.0mm
安装位置 竖直
显示屏类型

LCD 显示屏:单色图形 LCD

键盘 4 个按钮,包括直观导航
前面板 LED 指示灯

绿色指示灯(心跳∕串行通讯活动)

琥珀色色指示灯(报警/电能脉冲输出)

重量 ~ 300 g
尺寸 W x H x D 96 x 96 x 73 mm (最大值)
继电器

A 型 2 端子电子机械式继电器

电气特性

测量精度 – PM2210 和 PM2220

  • IEC 61557-12: 2021,PMD/[SD|SS]/K70/1

测量类型

符合 IEC 61557-12 的精度等级*:2021

错误

有功电能

Class 1(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-22: 2020 的 Class 1)

±1%

无功电能

Class 2(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-24: 2020 的 Class 2)

±1%

视在电能

在 In = 5 A 额定 CT 时为 Class 1

±1%

有功功率

等级 1

±1%

无功功率

等级 1

±1%

视在功率

等级 1

±1%

电流

等级 1

±0.5%

线电压

等级 1

±0.5%

相电压

等级 1

±0.5%

频率

等级 1

±0.05%

功率因数

等级 1

±0.01 计数

THD 和单个谐波

等级 5

±5%

测量精度 – PM2230

  • IEC 61557-12: 2021,PMD/[SD|SS]/K70/0.5

测量类型

符合 IEC 61557-12 的精度等级*:2021

错误

有功电能

Class 0.5S(Class 0.5S,符合 IEC 62053-22: 2020,额定值 In = 5 A 的 CT *

±0.5%

无功电能

Class 2(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-24: 2020 的 Class 2)

±1%

视在电能

在 In = 5 A 额定 CT 时为 Class 0.5

±0.5%

有功功率

等级 0.5

±0.5%

无功功率

等级 1

±1%

视在功率

等级 0.5

±0.5%

电流

等级 0.5

±0.2%

线电压

等级 0.5

±0.2%

相电压

等级 0.5

±0.2%

频率

等级 0.05

±0.05%

功率因数

等级 0.5

±0.01 计数

THD 和单个谐波

等级 5

±5%

电压输入

参数

范围

VT 一次电压 999 kV L-L (最大值),启动电压取决于 VT 变比
额定电压 277 V L-N/480 V L-L
满量程测量电压

35 - 480 V L-L (20 - 277 V L-N), CAT III

35 - 600 V L-L (20 - 347 V L-N), CAT II

永久性过载 750 V AC L-L
阻抗 ≥ 5 MΩ

额定脉冲电压

6 kV 持续 1.2 μs

频率 50 / 60 Hz 额定值 ± 5%
VA 负荷 < 0.2 VA (240 V AC L-N)

电压端子电缆

0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG)

电流输入

参数

范围

CT 额定值

原边可调节范围为 1 A 到 32767 A

次边为 1 A 或 5 A I-额定值

测量电流

5 mA 至 6 A

抑制电流(用于忽略微小负载) 5 mA 至 99 mA
耐受值 连续 12 A;50 A (10 秒/小时),500 A (1 秒/小时)
阻抗 < 0.3 mΩ
频率 50 / 60 Hz 额定值
VA 负荷 电流为 6 A 时 < 0.024 VA

电流端子电缆

0.82 - 3.31 mm²(18 - 12 AWG)

交流控制电源 - PM2210/PM2220

参数

范围

工作范围 44 - 277 V L-N ± 10%
负荷 < 6 VA (277 V L-N)
频率范围 45 - 65 Hz
跨越时间

100 ms,在 120 V AC 时

400 ms,在 230 V AC 时

控制电源线

0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG)

交流控制电源 - PM2230

参数

范围

工作范围 80 - 277 V L-N ± 10%
负荷 < 8 VA (277 V L-N)
频率范围 45 - 65 Hz
跨越时间

100 ms,在 120V AC 时(独立产品)

50 ms,在 120 V AC 时,带有 IO 模块

400 ms,在 230 V AC 时(独立产品)

250 ms,在 230 V AC 时,带有 IO 模块

控制电源线

0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG)

直流控制电源 - PM2210/PM2220

参数

范围

工作范围 48 - 277 V DC ± 10%
负荷 < 2 W (277 V DC)
跨越时间 50 ms,在 125 V DC 时

直流控制电源 - PM2230

参数

范围

工作范围 100 - 277 V DC ± 10%
负荷 < 3.3 W (277 V DC)
跨越时间

100 ms,在 125 V DC 时(独立产品)

50 ms,在 125 V DC 时,带有 IO 模块

显示屏更新

参数

范围

瞬时 1 秒
需量 15 秒
谐波 5 秒

接线配置

用户可编程

通过 HMI 和 ION setup 配置

 

1 相 2 线相电压

1 相 2 线线电压

1 相 3 线线电压,含中性相(2 相)

3 相 3 线无接地三角形

3 相 4 线接地星形

3 相 3 线角接地三角形

3 相 3 线无接地星形

3 相 3 线接地星形

3 相 3 线阻抗接地星形

3 相 4 线中心抽头式开放三角形

3 相 4 线中心抽头式三角形

3 相 4 线无接地星形

3 相 4 线阻抗接地星形

数字 I/O - PM2230

参数

范围

绝缘

2.5 kV RMS

数字(状态)输入

电压额定值

开 18 至 36 V DC

关 0 至 4 V DC

数字输出

负载电压

≤ 40 V 直流

负载电流

≤ 20 mA

开启电阻

≤ 50 Ω

数字输出的脉冲持续时间 *

[20、25、50、100] ms

模拟 I/O - PM2230

参数

范围

更新频率 1 秒

模拟输入

测量范围

4-20 mA

最大源阻抗

> 500 Ω

模拟输出

测量范围

4-20 mA

负载阻抗 ≤ 600 Ω

继电器 - PM2230

参数

范围

电压额定值

250 V AC / 2A

24 V DC/2 A

转换电流

5 A,250 V AC / 30 V DC (cos φ=1),10 万个周期

2 A,250 V AC / 30 V DC (cos φ=0.4),10 万个周期

500 mA,250 V AC / 30 V DC,100 万个周期

输出频率

最大 0.5 Hz(1 秒开启 / 1 秒关闭)

激励电压

24 V DC / 8 mA(最大值)

触点电阻

50 mΩ

环境特性

参数

范围

运行温度

测量仪:-25 至 70 ℃(–13 至 158 ℉)

温度为 –20 至 –25 °C(–4 至 –13 °F)时,显示屏性能将有所下降

存放温度

-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 158 °F)

额定湿度

50 °C (122 °F) 条件下相对湿度为 5% 至 95% (无冷凝)

污染等级

2

海拔高度

≤ 2000 米(6562 英尺)CAT-III / 3000 米(9842 英尺)CAT-II

位置

适合在室内固定面板中使用

必须永久性地连接并固定

不适合潮湿的场所

产品寿命

≥ 10年,45 °C (113 °F) 60% RH

EMC(电磁兼容性)+5

静电放电

IEC 61000-4-2

辐射抗扰性

IEC 61000-4-3

快速瞬变抗扰性

IEC 61000-4-4

脉冲波抗扰性

IEC 61000-4-5

传导抗扰性

IEC 61000-4-6

磁场抗扰性

IEC 61000-4-8

电压骤降抗扰性

IEC 61000-4-11

辐射(IEC61326-1)

辐射FCC 第15 部分A/CE 类

+5 按照IEC 61326-1 辐射标准进行测试

安全性

欧洲

CE,符合 IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016

美国和加拿大

cULus,符合 UL 61010-1 Ed-3.1

CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1 Ed-3.1 (600 V AC)

测量类别(电压和电流输入)

CAT III 可以高达 480 V L-L

CAT II 可以高达 600 V L-L

过压类别(控制电源)

CAT III 可以高达 300 V L-N

介电

符合 IEC / UL 61010-1 Ed-3.1

保护等级

保护等级 II

用户可接触部分双绝缘

其他认证

RCM

RS–485 通讯

参数

范围

端口数 1
最大电缆长度 1000 米(3280 英尺)
最大设备数量(单位负荷) 一条总线上最多为 32 个设备
奇偶 偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1个停止位,无校验则为 2个停止位)
波特率 4800,9600,19200,38400
绝缘 2.5 kV 真有效值,双绝缘

电缆类型

0.13 - 1.30 mm²(26 - 16 AWG)

脉冲输出

参数

范围

脉冲输出 (POP)

最大值 40 V DC, 20 mA

20 ms 上电时间

可配置脉冲分量在 1 到 9999000 次脉冲/ k_h (kWh、kVAh 或 kVARh)

实时时钟

电池备用时间 3 年
注: 当已配置好日期和时间且测量仪处于关闭状态时。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?