DOCA0006ES-07

Registro flex

La central de medida incluye la siguiente lista de registros flex:

Tipo de registro

Máximo de registros almacenados

Registro flex (registro de demanda de potencia)

4608

Registro flex (KWH_KVAH)

2336

Registro flex (KWH_KVARH)

2336

Registro flex (KVARH_KVAH)

2336

Registro flex (KWH_KW)

2336

Registro flex (KWH_KVA)

2336

La siguiente tabla describe los tipos y el formato de los registros flex. La fecha y hora registradas en el registro son exactas en relación con el reloj interno de la central de medida.

Registro flex (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

Tipo de registro

Fecha/hora de registro

Valor de registro 1

Valor de registro 2

KWH_KVAH

4 registros

Dos registros (KWH)

Dos registros (KVAH)

KWH_KVARH

4 registros

Dos registros (KWH)

Dos registros (KVARH)

KVARH_KVAH

4 registros

Dos registros (KVARH)

Dos registros (KVAH)

KWH_KW

4 registros

Dos registros (KWH)

Dos registros (KW)

KWH_KVA

4 registros

Dos registros (KWH)

Dos registros (KVA)

Los primeros cuatro registros indican la marca de hora, los siguientes tres registros el primer valor (por ejemplo, kWh en el registro flex KWH_KVAH) y los últimos dos registros el segundo valor (por ejemplo, kVAh en el registro flex KWH_KVAH).

El formato de datos de los valores del registro flex depende de los valores que estableció durante la configuración del registro flex.

  • Los valores de energía se indican en Float32

  • Los valores de demanda punta se indican en Float32

NOTA:
  • Los registros flex solo se pueden utilizar de uno en uno. Por ejemplo, se puede registrar la demanda de energía o KWH_KVAH, pero no ambas.

  • Sincronice la hora de la central de medida regularmente para evitar que se generen valores de marca de hora incorrectos en los registros flex. Para sincronizar la hora, use ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?