DOCA0006DE-07

Flex-Protokoll

Ihr Messgerät verfügt über die folgende Liste der Flex-Protokolle:

Protokolltyp

Max. Anzahl gespeicherter Einträge

Flex-Protokoll (Leistungsmittelwert-Protokoll)

4608

Flex-Protokoll (KWH_KVAH)

2336

Flex-Protokoll (KWH_KVARH)

2336

Flex-Protokoll (KVARH_KVAH)

2336

Flex-Protokoll (KWH_KW)

2336

Flex-Protokoll (KWH_KVA)

2336

In der folgenden Tabelle werden die Flex-Protokollarten und -formate beschrieben. Die im Protokoll aufgezeichneten Datums- und Uhrzeitangaben sind gemäß der internen Uhr des Messgeräts korrekt.

Flex-Protokoll (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

Protokolltyp

Protokolldatum/-uhrzeit

Protokollwert 1

Protokollwert 2

KWH_KVAH

4 Register

2 Register (KWH)

2 Register (KVAH)

KWH_KVARH

4 Register

2 Register (KWH)

2 Register (KVARH)

KVARH_KVAH

4 Register

2 Register (KVARH)

2 Register (KVAH)

KWH_KW

4 Register

2 Register (KWH)

2 Register (KW)

KWH_KVA

4 Register

2 Register (KWH)

2 Register (KVA)

Die ersten vier Register des Datensatzes stellen den Zeitstempel bereit, die nächsten zwei Register liefern den ersten Wert (z. B. kWh im Flex-Protokoll KWH_KVAH) und die letzten zwei Register geben den zweiten Wert an (z. B. kVAh im Flex-Protokoll KWH_KVAH).

Das Datenformat der Flex-Protokollwerte hängt von den Werten ab, die Sie für die Flex-Protokolleinträge konfiguriert haben:

  • Energiewerte werden als Float32-Werte angegeben

  • Spitzenmittelwerte werden als Float32-Werte angegeben

HINWEIS:
  • Es kann jeweils nur ein Flex-Protokoll ausgewählt werden. Sie können z. B. entweder den Leistungsmittelwert oder KWH_KVAH protokollieren, aber nicht beides.

  • Synchronisieren Sie die Uhrzeit des Messgeräts regelmäßig, um falsche Zeitstempelwerte in den Flex-Protokollen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Uhrzeit-Synchronisierung ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?