DOCA0006IT-07

Registro flessibile

Il contatore dispone del seguente elenco di registri flessibili:

Tipo di registro

Numero massimo di voci memorizzate

Registro flessibile (registro della domanda di energia)

4608

Registro flessibile (KWH_KVAH)

2336

Registro flessibile (KWH_KVARH)

2336

Registro flessibile (KVARH_KVAH)

2336

Registro flessibile (KWH_KW)

2336

Registro flessibile (KWH_KVA)

2336

La seguente tabella descrive i tipi di registro flessibile e il formato. La data e l'ora registrate nel registro sono precise in base all'orologio interno del contatore.

Registro flessibile (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

Tipo di registro

Data/ora del registro

Valore registro 1

Valore registro 2

KWH_KVAH

4 registri

2 registri (KWH)

2 registri (KVAH)

KWH_KVARH

4 registri

2 registri (KWH)

2 registri (KVARH)

KVARH_KVAH

4 registri

2 registri (KVARH)

2 registri (KVAH)

KWH_KW

4 registri

2 registri (KWH)

2 registri (KW)

KWH_KVA

4 registri

2 registri (KWH)

2 registri (KVA)

I primi 4 registri del record forniscono la marca temporale, i successivi 2 il primo valore (es. kWh nel registro flessibile KWH_KVAH) e gli ultimi 2 il secondo valore (es. kVAh nel registro flessibile KWH_KVAH).

Il formato dei dati dei valori del registro flessibile dipende dai valori che il registro flessibile può fornire in base alla configurazione.

  • I valori dell'energia vengono forniti in Float32

  • I valori della domanda di picco vengono forniti in Float32

NOTA:
  • È possibile selezionare solo un registro flessibile alla volta. Ad esempio, è possibile registrare la domanda di potenza o KWH_KVAH e non entrambi i valori.

  • Sincronizzare regolarmente l'ora sul contatore per evitare valori errati di marca temporale del registro flessibile. Per sincronizzare l'ora, usare ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?