DOCA0006FR-07

Journal flexible

L’appareil offre les journaux flexibles suivants :

Type de journal

Nombre maximum d’entrées stockées

Journal flexible (valeur moyenne de puissance)

4608

Journal flexible (KWH_KVAH)

2336

Journal flexible (KWH_KVARH)

2336

Journal flexible (KVARH_KVAH)

2336

Journal flexible (KWH_KW)

2336

Journal flexible (KWH_KVA)

2336

Le tableau suivant décrit les types de journaux flexibles et leur format. La date et l’heure enregistrées dans le journal sont exactes selon l’horloge interne de l’appareil.

Journal flexible (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

Type de journal

Horodatage journal

Valeur1 journal

Valeur2 journal

KWH_KVAH

4 registres

2 registres (KWH)

2 registres (KVAH)

KWH_KVARH

4 registres

2 registres (KWH)

2 registres (KVARH)

KVARH_KVAH

4 registres

2 registres (KVARH)

2 registres (KVAH)

KWH_KW

4 registres

2 registres (KWH)

2 registres (KW)

KWH_KVA

4 registres

2 registres (KWH)

2 registres (KVA)

Les 4 premiers registres de l’enregistrement fournissent l’horodatage, les 2 registres suivants fournissent la première valeur (par exemple kWh dans le journal flexible KWH_KVAH), et les 2 derniers registres fournissent la deuxième valeur (par exemple kVAh dans le journal flexible KWH_KVAH).

Le format de données des valeurs provenant du journal flexible dépend de la configuration du journal flexible.

  • Les valeurs d’énergie sont fournies au format à virgule flottante (Float32).

  • Les maxima de valeur moyenne sont fournis au format à virgule flottante (Float32).

NOTE:
  • Un seul journal flexible peut être sélectionné à la fois. Par exemple, vous pouvez enregistrer soit les valeurs moyennes de puissance, soit les KWH_KVAH, mais pas les deux.

  • Synchronisez régulièrement l’horloge de l’appareil pour éviter un horodatage incorrect des entrées du journal flexible. Pour synchroniser l’heure, utilisez ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?