Specifiche
Caratteristiche elettriche
Precisione delle misurazioni
|
IEC 61557-12 |
x/5 A TC: PMD/Sx/K55/0,5 x/1 A TC: IEC 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
Corrente |
x/5 A TC: ±0,3%, 0,5 - 6 A x/1 A TC: ±0,5%, 0,1 - 1,2 A |
|
Tensione |
±0,3%, 50 - 330 V L-N o 80 - 570 V L-L |
|
Fattore di potenza |
x/5 A TC: ±0,005, 0,5 A - 6 A x/1A TC: 0,1 - 1,2 A 0,5 L - 0,8 C |
|
Potenza attiva/apparente |
x/5 A TC: Classe 0,5 x/1 A TC: Classe 1 |
|
Potenza reattiva |
Classe 2 |
|
Frequenza |
45 – 65 Hz ±0,05% |
|
Energia attiva |
x/5 A TC: IEC 62053-22 classe 0,5S x/1 A TC: IEC 62053-21 classe 1 |
|
Energia reattiva |
IEC 62053-23 classe 2 |
Ingressi di tensione
|
Tensione misurata |
A Y: 60 - 277 V L-N, 100 - 480 V L-L ± 20% Triangolo: 100 - 480 V L-L ± 20% |
|
Sovraccarico |
332 V L-N o 575 V L-L |
|
Frequenza |
50/60 Hz ±10% |
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
Impedenza |
3 MΩ |
|
Carico |
0,2 VA |
|
Resistenza tensione impulsi |
6 KV per forma d'onda 1,2 μS |
|
Categoria di misura |
III |
|
Cavo |
2,5 mm2/ 14 AWG (Raccomandato: cavo in rame) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,5 N-m |
Ingressi di corrente
|
Corrente nominale |
1 A o 5 A Richiede trasformatori di corrente x/5A o x/1A. |
|
Corrente misurata |
20 mA - 6 A |
|
Resistenza |
Continua a 10 A, 20 A a 10 sec/ora |
|
Impedenza |
< 1 mΩ |
|
Carico |
< 0,036 VA a 6 A |
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
Cavo |
6 mm2/ 10 AWG (Raccomandato: cavo in rame) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,8 N-m |
Alimentazione
|
Intervallo di funzionamento |
CA: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ±20% CC: 100–300 V |
|
Frequenza |
45 - 65 Hz |
|
Carico |
CA: 5 VA CC: 3 W |
|
Cavo |
6 mm2/ 10 AWG (Raccomandato: cavo in rame) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,8 N-m |
|
Categoria di installazione |
III |
Uscita digitale (PM3255)
|
numero |
2 |
|
Tipo |
Relè a stato solido |
|
Tensione di carico |
5-40 V CC |
|
Corrente di carico massima |
50 mA |
|
Resistenza di uscita |
50 Ω massimo |
|
Isolamento |
3,75 kV |
|
Cavo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
6 mm |
|
Coppia |
0,5 N-m |
Uscita a impulsi (PM3210)
|
Numero |
1 |
|
Tipo |
Uscita a impulsi per il trasferimento remoto IEC 62053-31 compatibile (uscita formato S0) |
|
Impulsi/kWh |
Configurabile |
|
Tensione |
5-30 V CC |
|
Corrente |
1–15 mA |
|
Ampiezza impulso |
Configurabile, minimo: 50 ms |
|
Isolamento |
3,75 kV |
|
Cavo |
2,5 mm2 (14 AWG) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
6 mm |
|
Coppia |
0,5 N-m |
Ingresso digitale (PM3255)
|
numero |
2 |
|
Tipo |
Ingressi opto-accoppiatori di tipo 1 Compatibile con IEC 61131-2 |
|
Ingresso massimo |
Tensione: 40 V CC Corrente: 4 mA |
|
Stato non attivo |
0-5 V CC |
|
Stato attivo |
11-40 V CC |
|
Tensione nominale |
24 V CC |
|
Isolamento |
3,75 kV |
|
Cavo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
6 mm |
|
Coppia |
0,5 N-m |
Caratteristiche meccaniche
|
Peso |
0,26 kg |
|
|
Grado di protezione IP |
Pannello anteriore |
IP40 |
|
Corpo contatore |
IP20 |
|
|
Dimensioni del display |
43 x 34,6 mm |
|
|
Risoluzione del display |
128 X 96 |
|
|
Velocità di aggiornamento dei dati del display |
1 secondo |
|
|
LED a impulsi di energia |
5000 lampeggi/kWh senza considerare i rapporti del trasformatore |
|
Caratteristiche ambientali
|
Temperatura di esercizio |
da -25 a +70 °C |
|
|
Temperatura di immagazzinamento |
da -40 a +85 °C |
|
|
Valutazione dell'umidità |
Da 5 a 95% RH senza condensa a 50 °C (122 °F) |
|
|
Livello di inquinamento |
2 |
|
|
Altitudine |
< 2000 m |
|
|
Posizione |
Solo per uso interno |
|
EMC (compatibilità elettromagnetica)
|
Scarica elettrostatica |
IEC 61000-4-2 |
|
|
Immunità ai campi irradiati |
IEC 61000-4-3 |
|
|
Immunità ai transitori veloci |
IEC 61000-4-4 |
|
|
Immunità alla sovratensione |
IEC 61000-4-5 |
|
|
Immunità condotta |
IEC 61000-4-6 |
|
|
Immunità ai campi magnetici a frequenza industriale |
0,5 mT (IEC 61000-4-8) |
|
|
Emissioni condotte e irradiate |
Classe B (EN 55022) |
|
Sicurezza e standard
|
Sicurezza |
CE secondo IEC 61010-1 |
|
|
Classe di protezione |
II Doppio isolamento per le parti accessibili all'utente |
|
|
Conformità alle norme |
IEC 61557-12, EN 61557-12 IEC 61010-1, UL61010-1 IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 |
|
Comunicazioni Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)
|
Numero porte |
1 |
|
Parità |
Pari, dispari, nessuna |
|
Velocità in baud |
9600, 19200, 38400 |
|
Numero di bit di stop |
1 |
|
Isolamento |
4 kV, doppio isolamento |
|
Cavo |
2,5 mm2/ 14 AWG |
|
Lunghezza spelatura cavo |
7 mm |
|
Coppia |
0,5 N-m |
Batteria interna del contatore
|
La batteria interna del contatore mantiene in funzione l'orologio in tempo reale (RTC) quando lo strumento è spento, in modo da mantenere attiva l'ora del contatore. L'aspettativa di vita della batteria interna del contatore è stimata in oltre 10 anni a 25 °C in condizioni operative tipiche. |
Orologio in tempo reale
|
Tipo |
Al quarzo |
|
Scarto dell'orologio |
< 2,5 s/giorno (30 ppm) |
|
Durata della batteria di backup |
3 anni senza alimentazione di controllo (tipico) |