Technische Daten
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
IEC 61557-12 |
x/5A-STW: PMD/Sx/K55/0,5 x/1A-STW: IEC 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
Strom |
x/5A-STW: ± 0,3 %, 0,5–6 A x/1A-STW: ± 0,5 %, 0,1–1,2 A |
|
Spannung |
± 0,3 %, 50–330 V L-N oder 80–570 V L-L |
|
Leistungsfaktor |
x/5 A-STW: ± 0,005, 0,5–6 A x/1A-STW: 0,1–1,2 A 0,5 L – 0,8 C |
|
Wirk-/Scheinleistung |
x/5A-STW: Class 0,5 x/1A-STW: Class 1 |
|
Blindleistung |
Class 2 |
|
Frequenz |
45–65 Hz ±0,05 % |
|
Wirkenergie |
x/5A-STW: IEC 62053-22 Klasse 0.5S x/1A-STW: IEC 62053-21 Klasse 1 |
|
Blindenergie |
IEC 62053-23 Klasse 2 |
Spannungseingänge
|
Gemessene Spannung |
Sternschaltung: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Dreieckschaltung: 100–480 V L-L ± 20 % |
|
Überlast |
332 V L–N bzw. 575 V L–L |
|
Frequenz |
50/60 Hz ± 10 % |
|
Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen |
90 °C (194 °F) |
|
Impedanz |
3 MΩ |
|
Bürde |
0,2 VA |
|
Stoßspannungsfestigkeit |
6 KV für 1,2 μs Wellenform |
|
Messkategorie |
III |
|
Leiter |
2,5 mm2 (Empfohlen: Kupferdraht) |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
Stromeingänge
|
Nennstrom |
1 A oder 5 A Erfordert Stromwandler des Typs x/5A oder x/1A. |
|
Gemessener Strom |
20 mA – 6 A |
|
Zulässige Überlastung |
10 A dauernd, 20 A bei 10 s/h |
|
Impedanz |
< 1 mΩ |
|
Bürde |
< 0,036 VA bei 6 A |
|
Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen |
90 °C |
|
Leiter |
6 mm2 (Empfohlen: Kupferdraht) |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 N·m |
Steuerspannung
|
Betriebsbereich |
Wechselspannung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Gleichspannung: 100–300 V |
|
Frequenz |
45–65 Hz |
|
Bürde |
Wechselspannung: 5 VA Gleichspannung: 3 W |
|
Leiter |
6 mm2 (Empfohlen: Kupferdraht) |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 N·m |
|
Installationskategorie |
III |
Digitalausgang (PM3255)
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Halbleiterrelais |
|
Lastspannung |
5–40 V DC |
|
Maximaler Laststrom |
50 mA |
|
Ausgangswiderstand |
Max. 50 Ω |
|
Isolation |
3,75 kV |
|
Leiter |
1,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
6 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
Impulsausgang (PM3210)
|
Nummer |
1 |
|
Typ |
Optokopplerausgang für Fernübertragung IEC62053-31-konform (Ausgabeformat: S0) |
|
Impulse/kWh |
Konfigurierbar |
|
Spannung |
5–30 V DC |
|
Strom |
1–15 mA |
|
Impulsdauer |
Konfigurierbar, min. 50 ms |
|
Isolation |
3,75 kV |
|
Leiter |
2,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
6 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
Digitaleingang (PM3255)
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Optokopplereingänge, Typ 1 IEC 61131-2-kompatibel |
|
Maximaler Eingang |
Spannung: 40 V DC Strom: 4 mA |
|
AUS-Zustand |
0–5 V DC |
|
EIN-Zustand |
11–40 V DC |
|
Nennspannung |
24 V DC |
|
Isolation |
3,75 kV |
|
Leiter |
1,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
6 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
Mechanische Kenndaten
|
Gewicht |
0,26 kg |
|
|
IP-Schutzklasse |
Front-Bedienfeld |
IP40 |
|
Gerätekörper |
IP20 |
|
|
Displayabmessungen |
43 x 34,6 mm |
|
|
Anzeigeauflösung |
128 x 96 |
|
|
Anzeigedaten-Auffrischungsrate |
1 Sekunde |
|
|
Energieimpuls-LED |
Blinkfrequenz von 500 pro kWh, ohne Berücksichtigung der Wandlerverhältnisse |
|
Umgebungsbedingungen
|
Betriebstemperatur |
–25 bis +70 °C |
|
|
Lagertemperatur |
-40 bis +85 °C |
|
|
Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 50 °C (nicht kondensierend) |
|
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
|
Aufstellungshöhe |
< 2000 m |
|
|
Standort |
Nur für Innenraum-Anwendungen |
|
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
|
Elektrostatische Entladung |
IEC 61000-4-2 |
|
|
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder |
IEC 61000-4-3 |
|
|
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten |
IEC 61000-4-4 |
|
|
Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen |
IEC 61000-4-5 |
|
|
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen |
IEC 61000-4-6 |
|
|
Störfestigkeit gegen netzfrequente magnetische Felder |
0,5 mT (IEC 61000-4-8) |
|
|
Leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen |
Klasse B (EN 55022) |
|
Sicherheit und Normen
|
Sicherheit |
CE nach IEC 61010-1 |
|
|
Schutzklasse |
II Zugängliche Teile doppelt isoliert |
|
|
Normenkonformität |
IEC 61557-12, EN 61557-12 IEC 61010-1, UL61010-1 IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 |
|
Modbus-RS-485-Kommunikationsschnittstelle (PM3250 / PM3255)
|
Anzahl Schnittstellen |
1 |
|
Parität |
Gerade, ungerade, keine |
|
Baudrate |
9600, 19200, 38400 |
|
Anzahl der Stoppbits |
1 |
|
Isolation |
4 kV, Doppelisolierung |
|
Leiter |
2,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
7 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
Interne Batterie des Messgeräts
|
Die interne Batterie im Messgerät speist die Echtzeituhr (RTC) und hält die Zeitzählung aufrecht, wenn das Messgerät ausgeschaltet ist. Die voraussichtliche Lebensdauer der internen Batterie des Messgeräts beträgt bei 25 °C unter normalen Betriebsbedingungen mehr als 10 Jahre. |
Echtzeituhr
|
Typ |
Quarzkristall-basiert |
|
Uhrzeitabweichung |
< 2,5 s/Tag (30 ppm) |
|
Batteriepufferzeit |
3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch) |