Especificaciones
Características eléctricas
Precisión de medición
|
IEC 61557-12 |
x/5 A TI: PMD/Sx/K55/0.5 x/1 A TI: IEC 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
Intensidad |
x/5 A TI: ±0,3 %, 0,5 – 6 A x/1 A TI: ±0,5 %, 0,1 – 1,2 A |
|
Tensión |
±0,3 %, 50 – 330 V L-N u 80 – 570 V L-L |
|
Factor de potencia |
x/5 A TI: ±0,005, 0,5 A – 6 A x/1A TI: 0,1 – 1,2 A 0,5 L – 0,8 C |
|
Potencia activa/aparente |
x/5 A TI: Clase 0.5 x/1 A TI: Clase 1 |
|
Potencia reactiva |
Clase 2 |
|
Frecuencia |
45 – 65 Hz ± 0,05 % |
|
Energía activa |
x/5 A TI: IEC 62053-21 Clase 0.5S x/1 A TI: Clase 1 conforme a IEC 62053-21 |
|
Energía reactiva |
IEC 62053-23 Clase 2 |
Entradas de tensión
|
Tensión medida |
En estrella: 60 – 277 V L-N, 100 – 480 V L-L ± 20 % Delta: 100 – 480 V L-L ± 20 % |
|
Sobrecarga |
332 V L-N o 575 V L-L |
|
Frecuencia |
50 / 60 Hz ±10 % |
|
Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable |
90 °C (194 °F) |
|
Impedancia |
3 MΩ |
|
Carga |
0,2 VA |
|
Resistencia a sobretensiones de impulsos |
6 KV durante formas de onda de 1,2 µS |
|
Categoría de medición |
III |
|
Cable |
2,5 mm2 (14 AWG) (Recomendado: hilo de cobre) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm |
|
Par |
0,5 N·m |
Entradas de intensidad
|
Intensidad nominal |
1 A o 5 A Requiere transformadores de intensidad de x/5 A o x/1 A |
|
Intensidad medida |
20 mA – 6 A |
|
Rigidez |
10 A continua, 20 A a 10 s/h |
|
Impedancia |
<1 mΩ |
|
Carga |
<0,036 VA a 6 A |
|
Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable |
90 °C (194 °F) |
|
Cable |
6 mm2 (10 AWG) (Recomendado: hilo de cobre) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm |
|
Par |
0,8 N·m |
Alimentación
|
Intervalo de funcionamiento |
CA: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L ±20 % CC: 100 – 300 V |
|
Frecuencia |
45–65 Hz |
|
Carga |
CA: 5 VA CC: 3 W |
|
Cable |
6 mm2 (10 AWG) (Recomendado: hilo de cobre) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm |
|
Par |
0,8 N·m |
|
Categoría de instalación |
III |
Salidas digitales (PM3255)
|
Número |
2 |
|
Tipo |
Relé de estado sólido |
|
Tensión de carga |
5 – 40 VCC |
|
Intensidad de carga máxima |
50 mA |
|
Resistencia de salida |
50 Ω máx. |
|
Aislamiento |
3,75 kV |
|
Cable |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
6 mm |
|
Par |
0,5 N·m |
Salida de impulsos (PM3210)
|
Número |
1 |
|
Tipo |
Salida de optoacoplador para transferencia remota Compatible con IEC 62053-31 (formato de salida S0) |
|
Impulsos / kWh |
Configurable |
|
Tensión |
5 – 30 VCC |
|
Intensidad |
1-15 mA |
|
Amplitud de impulso |
Configurable; 50 ms mínimo |
|
Aislamiento |
3,75 kV |
|
Cable |
2,5 mm2 (14 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
6 mm |
|
Par |
0,5 N·m |
Entradas digitales (PM3255)
|
Número |
2 |
|
Tipo |
Entradas de optoacoplador de tipo 1 Compatible con IEC 61131-2 |
|
Tensión de |
Tensión: 40 VCC Intensidad: 4 mA |
|
Estado desactivado: |
0 – 5 VCC |
|
Estado activado |
11 – 40 VCC |
|
Tensión nominal |
24 VCC |
|
Aislamiento |
3,75 kV |
|
Cable |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
6 mm |
|
Par |
0,5 N·m |
Características mecánicas
|
Peso |
0,26 kg |
|
|
Grado de protección IP |
Panel frontal |
IP40 |
|
Cuerpo de la central de medida |
IP20 |
|
|
Dimensiones de la pantalla |
43 x 34,6 mm |
|
|
Resolución de la pantalla |
128 x 96 |
|
|
Velocidad de actualización de los datos de la pantalla |
1 segundo |
|
|
LED de impulsos de energía |
5000 parpadeos / kWh sin tener en cuenta las relaciones del transformador |
|
Características ambientales
|
Temperatura de funcionamiento |
De −25 °C a +70 °C |
|
|
Temperatura de almacenamiento |
De −40 °C a +85 °C |
|
|
Valor nominal de la humedad |
De 5 a 95 % de humedad relativa a 50 °C (sin condensación) |
|
|
Nivel de contaminación |
2 |
|
|
Altitud |
<2000 m |
|
|
Ubicación |
Para uso exclusivo en interiores |
|
Compatibilidad electromagnética
|
Descarga electrostática |
IEC 61000-4-2 |
|
|
Inmunidad frente a campos de radiación |
IEC 61000-4-3 |
|
|
Inmunidad frente a transitorios rápidos |
IEC 61000-4-4 |
|
|
Inmunidad frente a sobretensiones transitorias |
IEC 61000-4-5 |
|
|
Inmunidad por conducción |
IEC 61000-4-6 |
|
|
Inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia de potencia |
0,5 mT (IEC 61000-4-8) |
|
|
Emisiones conductivas y de radiación |
Clase B (EN 55022) |
|
Seguridad y normas
|
Seguridad |
CE, según IEC 61010-1 |
|
|
Clase de protección |
II Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario |
|
|
Cumplimiento normativo |
IEC 61557-12, EN 61557-12 IEC 61010-1, UL61010-1 IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 |
|
Comunicaciones Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)
|
Número de puertos |
1 |
|
Paridad |
Par, Impar o Ninguna |
|
Velocidad en baudios |
9600, 19200, 38400 |
|
Número de bits de parada |
1 |
|
Aislamiento |
4 kV, doble aislamiento |
|
Cable |
2,5 mm2 (14 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
7 mm |
|
Par |
0,5 N·m |
Batería interna de la central de medida
|
La batería interna de la central de medida mantiene el reloj de tiempo real (RTC) en funcionamiento cuando esta se apaga a fin de mantener la hora de la misma. Se estima que la duración de la batería interna de la central de medida es superior a 10 años si se utiliza a 25 °C en condiciones de funcionamiento normales. |
Reloj en tiempo real
|
Tipo |
Cristal de cuarzo |
|
Deriva de reloj |
< 2,5 s/día (30 ppm) |
|
Tiempo de reserva de la batería |
3 años sin alimentación (típico) |