Spécifications
Caractéristiques électriques
Précision des mesures
|
CEI 61557-12 |
TC x/5 A : PMD/Sx/K55/0,5 TC x/1 A : CEI 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
Courant |
TC x/5 A : ±0,3 %, 0,5 – 6 A TC x/1 A : ±0,5 %, 0,1 – 1,2 A |
|
Tension |
± 0,3%, 50-330 V L-N ou 80-570 V L-L |
|
Facteur de puissance |
TC x/5 A : ±0,005, 0,5 A – 6 A TC x/1 A : 0,1-1,2 A 0,5 L – 0,8 C |
|
Puissance active/apparente |
TC x/5 A : Classe 0,5 TC x/1 A : Classe 1 |
|
Puissance réactive |
Classe 2 |
|
Fréquence |
45-65 Hz ±0,05 % |
|
Énergie active |
TC x/5 A : CEI 62053-21 classe 0.5S TC x/1 A : CEI 62053-21 classe 1 |
|
Energie réactive |
CEI 62053-23 classe 2 |
Entrées de tension
|
Tension mesurée |
Étoile : 60-277 V L-N, 100-480 V L-L ±20 % Delta : 100-480 V L-L ±20 % |
|
Surcharge |
332 V L-N ou 575 V L-L |
|
Fréquence |
50/60 Hz ±10 % |
|
Catégorie de température du fil minimum |
90 °C |
|
Impédance |
3 MΩ |
|
Charge |
0,2 VA |
|
Tension d’impulsion maximum |
6 KV pour une forme d’onde de 1,2 µs |
|
Catégorie de mesure |
III |
|
Câble |
2,5 mm2 (14 AWG) (Recommandé : fil de cuivre) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
Entrées de courant
|
Courant nominal |
1 A ou 5 A Doit être utilisé avec des transformateurs de courant x/5A ou x/1A |
|
Courant mesuré |
20 mA – 6 A |
|
Tenue aux chocs |
10 A continu, 20 A à 10 s/h |
|
Impédance |
< 1 mΩ |
|
Charge |
< 0,036 VA à 6 A |
|
Catégorie de température du fil minimum |
90 °C |
|
Câble |
6 mm2 (10 AWG) (Recommandé : fil de cuivre) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple de serrage |
0,8 N·m |
Alimentation dédiée
|
Plage de fonctionnement |
CA : 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 % DC : 100-300 V |
|
Fréquence |
45-65 Hz |
|
Charge |
CA : 5 VA DC : 3 W |
|
Câble |
6 mm2 (10 AWG) (Recommandé : fil de cuivre) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple de serrage |
0,8 N·m |
|
Catégorie d’installation |
III |
Sortie numérique (PM3255)
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Relais statique |
|
Tension de charge |
5-40 V CC |
|
Courant de charge maximal |
50 mA |
|
Résistance de sortie |
50 Ω maximum |
|
Isolement |
3,75 kV |
|
Câble |
1,5 mm² (16 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
6 mm |
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
Sortie à impulsions (PM3210)
|
Numéro |
1 |
|
Type |
Sortie optocoupleur pour transfert distant Compatible avec la norme CEI 62053-31 (sortie au format S0) |
|
Impulsions/kWh |
Configurable |
|
Tension |
5-30 V CC |
|
Courant |
1-15 mA |
|
Largeur d’impulsion |
Configurable, 50 ms minimum |
|
Isolement |
3,75 kV |
|
Câble |
2,5 mm² (14 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
6 mm |
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
Entrée numérique (PM3255)
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Entrées optocoupleurs type 1 Compatibles CEI 61131-2 |
|
Entrée maximum |
Tension : 40 V CC Courant : 4 mA |
|
État désactivé |
0-5 V CC |
|
État activé |
11-40 V CC |
|
Tension nominale |
24 Vcc |
|
Isolement |
3,75 kV |
|
Câble |
1,5 mm² (16 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
6 mm |
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
Caractéristiques mécaniques
|
Masse |
0,26 kg (0,57 lb) |
|
|
Classe de protection IP |
Panneau avant |
IP40 |
|
Corps de l’appareil |
IP20 |
|
|
Cotes de l’afficheur |
43 × 34,6 mm |
|
|
Résolution d’affichage |
128 x 96 |
|
|
Fréquence de mise à jour des données affichées |
1 seconde |
|
|
Voyant LED à impulsions d’énergie |
5000 clignotements/kWh sans tenir compte des rapports de transformateur |
|
Caractéristiques environnementales
|
Température de fonctionnement |
–25 à +70 °C |
|
|
Température de stockage |
–40 à +85 °C |
|
|
Humidité |
5 à 95 % HR sans condensation à 50 °C |
|
|
Degré de pollution |
2 |
|
|
Altitude |
< 2000 m (6561 ft) |
|
|
Emplacement |
Utilisation intérieure uniquement. |
|
CEM (compatibilité électromagnétique)
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000-4-2 |
|
|
Immunité aux champs rayonnés |
CEI 61000-4-3 |
|
|
Immunité aux transitoires rapides |
CEI 61000-4-4 |
|
|
Immunité aux surtensions |
CEI 61000-4-5 |
|
|
Immunité induite |
CEI 61000-4-6 |
|
|
Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau |
0,5 mT (CEI 61000-4-8) |
|
|
Émissions conduites et rayonnées |
Classe B (EN 55022) |
|
Sécurité et normes
|
Sécurité |
CE, selon la norme CEI 61010-1 |
|
|
Classe de protection |
II Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
|
|
Conformité aux normes |
CEI 61557-12, EN 61557-12 CEI 61010-1, UL 61010-1 CEI 62052-11, CEI 62053-21, CEI 62053-22, CEI 62053-23 |
|
Communication Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)
|
Nombre de ports |
1 |
|
Parité |
Paire, Impaire, Aucune |
|
Vitesse de transmission |
9600, 19200, 38400 |
|
Nombre de bits d'arrêt |
1 |
|
Isolement |
4 kV, double isolation |
|
Câble |
2,5 mm2 (14 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
7 mm |
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
Batterie interne de l’appareil
|
La batterie interne alimente l’horloge en temps réel (RTC), qui reste ainsi à l’heure même lorsque l’appareil est hors tension. À 25 °C et dans des conditions d’utilisation normales, la durée de vie estimée de la batterie interne est d’au moins 10 ans. |
Horloge temps réel
|
Type |
À quartz |
|
Dérive d’horloge |
< 2,5 s/jour (30 ppm) |
|
Temps de sauvegarde de la batterie |
3 ans sans alimentation dédiée (type) |