EAV15107-ES11

Puertos E/S disponibles

La central de medida está equipada con entradas de estado, salidas digitales y salidas de relés.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
  • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
  • Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
  • No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
  • No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
  • No utilice los datos procedentes de la central de medida para confirmar que la alimentación está apagada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tras haber cableado los puertos de E/S de la central de medida, podrá configurarlos de modo que la central de medida realice funciones de E/S.

Modelos Puertos de entradas de estado1 Puertos de salidas digitales2 Puertos de salidas de relé

PM5310

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5320

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5330

PM5331

PM5340

PM5341

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+) 2 (Relé 1, Relé 2)

1Las entradas de estado de la central de medida requieren una fuente de tensión externa para detectar el estado de activado/desactivado de la entrada de estado. La central detecta el estado Activado si la tensión externa que aparece en la entrada de estado se encuentra dentro de su rango de funcionamiento. La tensión externa puede obtenerse de la salida de humectación proporcionada por la central de medida o por una fuente de tensión de hasta 36 VCC externa a la central de medida.

2Las salidas digitales tienen capacidad para soportar tensiones inferiores a 40 VCC. Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo en el circuito de conmutación.

Conexiones de salidas de relé

 

A

El dispositivo de protección contra sobreintensidades deberá ser adecuado para la intensidad de cortocircuito en el punto de conexión.

     
     

Conexiones de la entrada de estado/salida digital

 

Se muestra el cableado de entrada de estado para la fuente de tensión interna.

La tensión de humectación no debe utilizarse como fuente de alimentación para otros dispositivos.

-/c es común en salidas digitales, entradas de estado y tensiones de humectación.

   
   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?