EAV15107-DE11

Verfügbare E/A-Schnittstellen

Das Messgerät ist mit Statuseingängen, Digitalausgängen und Relaisausgängen ausgestattet.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
  • Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
  • Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
  • Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
  • Gehen Sie davon aus, dass Kommunikations- und E/A-Leitungen gefährliche Spannungen führen, solange nichts anderes festgestellt wurde.
  • Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
  • Verwenden Sie dieses Gerät nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzfunktionen für Menschen, Tiere oder Sachanlagen.
  • Die Daten des Messgeräts dürfen nicht für die Überprüfung des stromlosen Zustands verwendet werden
  • Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Nach der Verdrahtung der E/A-Schnittstellen des Messgeräts können Sie diese Schnittstellen so konfigurieren, dass das Messgerät für E/A-Funktionen verwendet werden kann.

Modelle Statuseingänge1 Digitalausgänge2 Relaisausgänge

PM5310

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5320

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5330

PM5331

PM5340

PM5341

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+) 2 (Relais 1, Relais 2)

1Für die Statuseingänge des Messgeräts ist eine externe Spannungsquelle zur Erkennung des Ein- bzw. Aus-Zustands des jeweiligen Statuseingangs erforderlich. Das Messgerät erkennt einen EIN-Zustand, wenn die externe Spannung, die am Statuseingang anliegt, innerhalb seines Betriebsbereiches liegt. Die externe Spannung kann entweder über den Frittspannungsausgang des Messgeräts oder von einer messgerätexternen Spannungsquelle mit bis zu 36 V DC bezogen werden.

2Die Digitalausgänge sind für Spannungen unter 40 V DC ausgelegt. Für Anwendungen mit höherer Spannung ist ein externes Relais im Schaltstromkreis zu verwenden.

Relaisausgang-Anschlüsse

 

A

Die Überstromschutzeinrichtung muss für den Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt bemessen sein.

     
     

Statuseingangs-/Digitalausgangsanschlüsse

 

Die Verdrahtung des Statuseingangs ist für eine interne Spannungsquelle dargestellt.

Die Frittspannung darf nicht als Spannungsquelle für andere Geräte verwendet werden.

-/c ist der gemeinsame Anschluss für Digitalausgänge, Statuseingänge und die Frittspannung.

   
   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?