EAV15107-FR11

Ports E/S disponibles

L’appareil est équipé d’entrées d’état, de sorties logiques et de sorties de relais.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
  • Couper toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.
  • Ne vous fiez pas aux données de l’appareil pour déterminer si la tension est coupée.
  • Replacez tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet équipement sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Après avoir raccordé les ports E/S de l’appareil, vous pouvez configurer ces ports pour utiliser les fonctions d’E/S de l’appareil.

Modèles Ports d’entrée d’état1 Ports de sortie logique2 Ports de sortie de relais

PM5310

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5320

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+)

PM5330

PM5331

PM5340

PM5341

2 (S1+, S2+) 2 (D1+, D2+) 2 (Relais1, Relais2)

1Pour la détection de l’état activé/désactivé d’une entrée d’état, les entrées d’état de l’appareil nécessitent une source de tension externe. L’appareil détecte un état activé lorsque la tension externe au niveau de l’entrée d’état est comprise dans la plage de fonctionnement. La tension externe peut être soit dérivée de la sortie de contrôle sur l’appareil, soit fournie l’appareil ou par une source de tension externe de 36 V CC maximum.

2Les sorties logiques peuvent supporter des tensions inférieures à 40 V CC. Pour les applications à tension plus élevée, utilisez un relais externe dans le circuit de commutation.

Raccordement des sorties de relais

 

A

Le dispositif de protection contre les surintensités doit être calibré pour le courant de court-circuit au point de connexion.

     
     

Connexions d’entrées d’état / sorties logiques

 

Câblage des entrées d’état représenté pour la source de tension interne.

La tension de contrôle ne doit pas être utilisée comme source d’alimentation pour d’autres appareils.

–/c est commun aux sorties logiques, aux entrées d’état et à la tension de contrôle.

   
   
Code QR pour cette page

Contenu utile ?