Funktionen und Optionen
| PM5310 | PM5320 |
PM5330 PM5331 |
PM5340 PM5341 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Schnelle Installation, Schalttafelmontage mit integriertem Display |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Genauigkeit IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Kl. 0.5S | Kl. 0.5S | Kl. 0.5S | Kl. 0.5S |
|
Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, mehrsprachig, Balkendiagramme, 6 Zeilen, 4 Werte gleichzeitig |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Leistungs- und Energiemessung: 3-Phasen-Spannung, Strom, Leistung, Mittelwert, Energie, Frequenz, Leistungsfaktor |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mehrfachtarif |
4 | 4 | 4 | 4 |
|
Energiequalitätsanalyse: THD, thd, TDD |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Energiequalitätsanalyse: Oberwellen, einzeln (ungerade) bis zur |
31. | 31. | 31. | 31. |
|
E/A |
2 SE/2 DA |
2 SE/2 DA |
2 SE/2 DA |
2 SE/2 DA |
|
Relais |
— | — | 2 | 2 |
|
Alarme |
35 | 35 | 35 | 35 |
|
Sollwert-Ansprechzeit, Sekunden |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
Alarme für Einzel- und Mehrfachbedingungen |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Kommunikationsschnittstelle: Serielle Schnittstellen mit Modbus-Protokoll |
1 | — | 1 | — |
|
Kommunikationsschnittstelle: Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP und BACnet/IP |
— | 1 | — | 1 |
|
Konformität für MID/MIR-fähig |
— | — | PM5331 | PM5341 |
Funktionen und Kenndaten
Allgemein
| Einsatz in NS- und MS-Netzen | ✔ |
| Grundlegende Messungen mit THD- und Min/Max-Werten | ✔ |
Momentan-Effektivwerte (RMS)
| Strom (pro Phase und Neutralleiter) | ✔ |
| Spannung (gesamt, pro Phase L-L und L-N) | ✔ |
| Frequenz | ✔ |
| Wirk-, Blind- und Scheinleistung (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| Realer Leistungsfaktor (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| Cosinus Phi (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| % unsymmetrisch I, V L-N, V L-L | ✔ |
Energiewerte
| Kumulierte Wirk-, Blind- und Scheinenergie1 | Bezogen/Geliefert; netto und absolut |
| 1Gespeichert im nichtflüchtigen Speicher | |
Mittelwerte
| Durchschnittsstrom1 | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Wirkleistung1 | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Blindleistung1 | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Scheinleistung1 | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Mittelwertberechnung (Gleitblock-, Festblock- oder Rollblockmethode sowie thermische Methode) | ✔ |
| Synchronisierung des Messfensters mit Eingang, Kommunikationsbefehl oder interner Uhr | ✔ |
| Konfigurierbare Mittelwertintervalle | ✔ |
| 1Gespeichert im nichtflüchtigen Speicher | |
Leistungsqualitätsmessungen
| THD, thd (Klirrfaktor) I, V L-N, V L-L pro Phase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (gesamte Mittelwertverzerrung) | ✔ |
| Einzelne Oberwellen (ungerade) | 31. |
Sonstige Messwerte
| E/A-Timer1 | ✔ |
| Betriebszeit-Timer1 | ✔ |
| Last-Timer1 | ✔ |
| Alarmzähler und Alarmprotokolle | ✔ |
| 1Gespeichert im nichtflüchtigen Speicher | |
Datenaufzeichnung
| Minimum/Maximum von Momentanwerten plus Phasenidentifizierung1 | ✔ |
| Alarme mit Zeitstempel im 1-Sekunden-Takt1 | Datenaufzeichnung – bis zu zwei feste Parameter (z. B. kWh und kVAh) mit konfigurierbarem Intervall und konfigurierbarer Dauer (z. B. 2 Parameter für 60 Tage im 15-Minuten-Intervall) |
| Speicherkapazität | 256 kB |
| Min/Max-Protokoll | ✔ |
| Wartungs-, Alarm- und Ereignisprotokolle | ✔ |
| 1Gespeichert im nichtflüchtigen Speicher | |
Eingänge/Ausgänge/Relais
| Digitaleingänge | 2 |
| Digitalausgänge | 2 |
| Typ-A-Relaisausgänge | 2 |
| Zeitstempelauflösung in Sekunden | 1 |
| Frittspannung | ✔ |